No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051 Coplanar Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 3051 Coplanar™ Pressure Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión Coplanar™ 
Tipo de medición
Diferencial, manométrica y absoluta
Precisión
Hasta ±0,04% de span
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART de 1–5 V de baja potencia
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2 000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4 000 psia (275,79 bares) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión Coplanar™ 
  • Más de 10 millones de dispositivos Rosemount 3051 instalados en todo el mundo ofrecen lecturas de presión confiables en entornos exigentes
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount permite el montaje directo para múltiples aplicaciones de medición
  • Las soluciones para medición de caudal, nivel y presión completamente ensambladas están listas para instalar a fin de ofrecer confiabilidad y desempeño mejorados
  • Los ensamblajes completos de presión están probados contra filtraciones y calibrados para reducir los puntos de filtraciones hasta en un 70% y simplifican la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y la rangeabilidad de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La interfaz del operador local (LOI) permite un comisionamiento rápido y ofrece acceso simple a la información del proceso y el dispositivo
  • Detecta problemas de integridad del lazo eléctrico con la función Power Advisory Diagnostics, lo que reduce los períodos de inactividad
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299
  • Nueva estructura intuitiva del modelo que facilita el pedido del sistema de sellos correcto
  • Nueva clasificación de conexión roscada de 800 PSI
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta en un 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión Coplanar™ 
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299