No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-396R Retractable pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396R

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 396R con cable integrado está diseñado específicamente para aumentar la vida útil de aplicaciones difíciles y con suciedad, donde es difícil implementar una corriente de muestra separada y se necesitan mayores profundidades de inserción. El sensor de pH/ORP está diseñado para instalarse con válvula de bola de 1-1/4 in o 1-1/2 in sobre el punto de toma.

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: -1500 a 1500 mV
Presión de funcionamiento
Bulbo semiesférico: 0 a 150 psig (0 a 10,34 barg)
Bulbo plano: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Presión máx. de funcionamiento
(en retracción o inserción)
Tubo de 21 in 64 psig (4,41 barg)
Tubo de 36 in 35 psig (2,41 barg)
Temperatura operativa
32 a 212 °F (0 a 100 °C)
Materiales que son mojados por el proceso
Titanio, polipropileno, EPDM, vidrio, platino (solo el sensor de ORP)

Características

  • El mantenimiento es mínimo gracias a que la tecnología de referencia robusta ayuda a garantizar una señal constante cuando se recubre el sensor de pH/ORP
  • Diseño retráctil para usar con ensambles de válvula de bola
  • Las opciones de montaje versátiles incluyen un sensor en tubo de titanio de 21 in o 3 in de longitud
  • La vía de referencia helicoidal impide el envenenamiento de la referencia para prolongar la vida útil del sensor de pH/ORP
  • Mejor desempeño y mayor vida útil del sensor de pH/ORP gracias al vidrio resistente a las grietas

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
: