No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4391 Corrosion Wireless Transmitter

Rosemount™ 4391 Transmisor inalámbrico de corrosión

Descripción del producto

Los Rosemount 4391 Transmisores inalámbricos de corrosión suministran datos de supervisión de corrosión en tiempo real continuos, precisos y altamente sensibles, lo que permite obtener el máximo desempeño mediante la optimización de procesos y elimina la necesidad de rondas costosas. Los transmisores proporcionan datos de gestión de la corrosión superiores al usar instrumentos de gama alta, lo que proporciona un procesamiento de datos mejorado, soluciones de gestión de datos flexibles y una interfaz de usuario sencilla.

Tipos de sondas
Lee la sonda de resistencia eléctrica (ER) y las sondas de resistencia de polarización lineal (LPR)
Resolución
Resolución del instrumento de 24 bits. Nanómetro bajo y sensibilidad experimentada para las sondas ER, dependiendo de las sondas y las condiciones.
Protocolo de comunicación
InalámbricoHART, IEC62591
Frecuencia de la medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
-40 °C (-40 °F) - +70 °C (158 °F)
Tipo de medición
Datos sin procesar (para software dedicado) y valores calculados (tasa de corrosión o pérdida de metal) para sistemas de datos genéricos

Características

  • Proporciona datos de monitorización continuos, precisos y muy sensibles
  • Transmisor de corrosión compatible con sondas ER y LPR de Emerson y de otros proveedores principales
  • Cable de sonda hasta de 20 metros que permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente del transmisor para el mantenimiento y las señales de radio
  • Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos
  • 15 veces mejor tasa de muestras comparada con la generación anterior
  • Mejora la calidad de la medición y reduce el mantenimiento
  • WirelessHART®: compatibilidad transparente con los dispositivos existentes de Emerson
  • Consumo de energía optimizado: la batería dura hasta 4 veces más en comparación con la generación anterior

Documentos y dibujos