No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4392 Erosion Wireless Transmitter

Rosemount™ Transmisor inalámbrico de erosión

Descripción del producto

Los Rosemount 4392 Transmisores inalámbricos de erosión suministran datos de supervisión de erosión en tiempo real continuos, precisos y altamente sensibles, lo que permite obtener el máximo desempeño mediante la optimización de procesos y elimina la necesidad de rondas costosas. Los transmisores proporcionan datos de gestión de erosión superiores al usa instrumentos de gama alta, lo que proporciona un procesamiento de datos mejorado, soluciones de gestión de datos flexibles y una interfaz de usuario sencilla.

Tipos de sondas
Lee sondas de arena de varios elementos
Resolución
Resolución del instrumento de 24 bits.
Protocolo de comunicación
WirelessHART, IEC 62591
Frecuencia de la medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
-40 °C (-40 °F) - +70 °C (158 °F)
Tipo de medición
Datos sin procesar (para software dedicado) y valores calculados (tasa de corrosión o pérdida de metal) para sistemas de datos genéricos
Precisión
Precisión real de 10 a 100 ppm de grosor del elemento de la sonda, según el tipo de sonda, la frecuencia de medición y las condiciones ambientales

Características

  • Proporciona datos de monitorización continuos, precisos y muy sensibles
  • Transmisor de erosión compatible con sondas de arena de Emerson y de otros proveedores principales
  • Transmisor de erosión compatible con sondas de 1 hasta 4 elementos de Emerson y de otros proveedores principales
  • Cable de sonda de hasta 20 metros que permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente del transmisor para el mantenimiento y las señales de radio
  • Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos
  • 15 veces mejor tasa de muestras comparada con la generación anterior
  • Mejora la calidad de la medición y reduce el mantenimiento
  • WirelessHART®: compatibilidad transparente con los dispositivos existentes de Emerson
  • Consumo de energía optimizado: la batería dura hasta 4 veces más en comparación con la generación anterior

Documentos y dibujos