La interfaz inalámbrica de fondos de la matriz de Roxar se instala como parte de un sistema de monitorización de fondos permanente. Permite la comunicación con instrumentos inalámbricos proporcionados por Metrol Technology y se encuentra en la superficie de arena del yacimiento. Los datos de presión y de caudal conducen a la gestión eficiente del pozo y el yacimiento, mientras que el medidor Roxar HS proporciona una vida útil del sistema de monitorización de bienestar permanente.