Synchros IIoT de Emerson

Plataforma de monitorización inalámbrica IIoT Emerson Synchros™

Diseñado para revolucionar la monitorización de activos y condiciones.

Plataforma IIoT Synchros

Acepte el futuro de la innovación

Synchros™ de Emerson es una plataforma de Internet de las cosas industriales (IIoT) que revoluciona la monitorización de activos y del estado. Proporciona a los operadores industriales mayor accesibilidad a los puntos de medición, conectividad inalámbrica sin interrupciones, diversas opciones de sensores e integración de datos robusta. El diseño de la plataforma centrado en el usuario garantiza una instalación y operación sencillas, mientras que permite un mantenimiento proactivo, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia operativa. Comenzar es fácil para los usuarios actuales de WirelessHART®; no se necesita software ni infraestructura nuevos. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Acepte el futuro de la innovación

Características de Synchros

Mayor accesibilidad a los puntos de medición

La plataforma Synchros mejora la accesibilidad de los datos al proporcionar visibilidad de puntos de medición que anteriormente eran demasiado difíciles o costosos de instrumentar. Los datos adicionales y la visibilidad le permiten detectar los problemas antes de que se produzcan. 

Conectividad inalámbrica

La plataforma Synchros aprovecha la tecnología confiable y segura de WirelessHART®. Las opciones de conectividad futuras garantizarán la compatibilidad con otras tecnologías inalámbricas líderes, lo que convierte a Synchros en la solución versátil y preparada para el futuro para sus necesidades de operaciones. 

Gestión de datos

Los datos propiedad del cliente pueden almacenarse en las instalaciones o analizarse con el software de análisis de datos Plantweb Insight™ en el Edge o en la nube. La tecnología Synchros se integra con Plantweb Insight para una gestión de datos robusta que armoniza los datos críticos en toda la red para garantizar que la información útil esté disponible de inmediato y se mejore el mantenimiento, la confiabilidad y la seguridad.

Comunicación y configuración flexibles

Ya sea que desee que sus datos se mantengan en sus instalaciones, se envíen directamente a la nube o algo entre ambos, Synchros le ofrece opciones de comunicación versátiles para una integración perfecta con los sistemas existentes. La plataforma está diseñada para implementarse en varias configuraciones que cubran las necesidades operativas específicas. Además, su funcionamiento fácil de usar minimiza el tiempo de configuración y la necesidad de formación especializada. 

Mantenimiento proactivo y rondas de operadores automatizadas

La plataforma Synchros es compatible con un amplio rango de activos de monitorización que son fundamentales para mantener la confiabilidad de los equipos y permitir un mantenimiento proactivo que ayude a eliminar la necesidad de rondas manuales. 

Clasificación peligrosa para aplicaciones de la Div 1 Zona 0

Diseñado para una monitorización robusta en entornos difíciles y hostiles para aplicaciones Div 1 y Zona 0, incluyendo Type 4X e IP66/67. 

Conectividad que impulsa el rendimiento

 Synchros usa una variedad de tecnologías de comunicación inalámbrica para una monitorización óptima de los activos y el estado. 

La comunicación confiable es la columna vertebral de la automatización de procesos.

Synchros es compatible con WirelessHART®, el protocolo líder en la industria para crear comunicaciones inalámbricas adaptables para aplicaciones de automatización de procesos. Diseñado como una tecnología de malla autorreparable que asegura una confiabilidad de datos del 99,99 %, este protocolo permite la comunicación entre dispositivos, lo que elimina la necesidad de comunicación directa de los dispositivos al gateway. 

Comunicación confiable

Infraestructura inalámbrica segura

Los gateways inalámbricos y las antenas inteligentes de Emerson proporcionan la última generación de infraestructura inalámbrica, lo que permite a los usuarios crear una red de campo inalámbrica segura que se adapte a sus necesidades únicas y también proporciona una instalación sencilla y una robusta seguridad por capas para garantizar la protección de la red. 

Seguridad

Conectividad futura

En el futuro, LoRaWAN y 5G​ se integrarán en la cartera. Estos protocolos aumentarán la velocidad, el ancho de banda y la flexibilidad, al mejorar sus operaciones y permitir una toma de decisiones más inteligente y rápida.

Conectividad futura

Plantweb Insight™ Analytics

Synchros se integra sin problemas en el software Plantweb Insight™ y proporciona visibilidad instantánea en datos clave de los activos que permite una mejor toma de decisiones. Al transformar los datos en tiempo real en información útil, esta integración facilita el mantenimiento proactivo, reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia operativa. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Plantweb Insight™ Analytics
Synchros Plantweb Insight
Synchros Boundless Automation

Impulsar la transformación digital​

A medida que los fabricantes adoptan la transformación digital, aumenta la necesidad de automatización que conecte y gestione datos en todos los sistemas. Synchros materializa esto con tecnología avanzada como WirelessHART®. La integración continua con las configuraciones existentes garantiza un flujo de datos sólido del Edge a la nube que rompe los silos y potencia el análisis tanto humano como de IA para la innovación y la eficiencia en entornos desafiantes 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Impulsar la transformación digital​

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes relacionadas con la plataforma IIoT Synchros de Emerson. 

¿Synchros tendrá sensores o dispositivos adicionales próximamente?
Synchros usa la tecnología WirelessHART, ¿está Emerson investigando tecnologías inalámbricas adicionales?
¿Hay archivos de configuración disponibles?
¿Se necesita Plantweb Insight™ para los dispositivos Synchros?
¿Se pueden implementar los dispositivos Synchros en entornos clasificados como peligrosos?
¿Qué tipo de módulo de alimentación usa Synchros y es apropiado para áreas clasificadas?
¿Qué se incluye cuando se ordena un dispositivo de monitorización Synchros?
¿Cuál es el rango inalámbrico para dispositivos Synchros?
¿Cómo funciona la plataforma Synchros con la aplicación Plantweb Insight Asset View?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.