Desbloquee nuevos puntos de medición de la temperatura para la monitorización y la confiabilidad de sus activos, y obtenga mayor visibilidad sobre la condición de sus equipos con el monitor de temperatura Rosemount Synchros. Este dispositivo inalámbrico de monitorización de temperatura, fácil de usar, mide de forma confiable la temperatura de la superficie o ambiente mediante su red WirelessHART® nueva o existente. Aumente la cantidad de datos e información de sus mediciones de la temperatura con esta solución sencilla, flexible y rentable, que le permite programar el mantenimiento de forma más proactiva y reducir las rondas manuales, que le garantizarán operaciones más seguras, confiables y optimizadas.