Cuando usted confía en el centro de su sistema, puede operar con toda confianza. Los controladores Emerson, parte del sistema PD 600 proporcionan cálculos exactos y control de sus módulos de E/S. Cuando se instalan, la comunicación se habilita automáticamente a través de la interfaz Light-Link. Se aplica energía a todos los dispositivos en el mismo riel por medio de una barra de alimentación común. El montaje, la conexión, el reemplazo y el agregado de un dispositivo es sencillo. Los controladores pueden trabajar independientemente de las estaciones de trabajo para llevar a cabo las funciones.