Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Medidor Coriolis Micro Motion Serie R Que Consiste En R050S Sensor y 3700 transmisor
Medidor Coriolis Micro Motion Serie R Que Consiste En R050S Sensor y 3700 transmisor
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•CSA •IECEx •NEPSI •ATEX
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Variables de salida
Flujo másico y volumétrico
Caudal/contenido neto de producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
Contraste ajustable
Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
18 a 30 VCC
18 vatios
típico, 25 vatios máximo
Señales de entrada/salida
Dos salidas de 4–20 mA activas
Tres salidas discretas
Una salida de frecuencia de 2 hilos
Una entrada de frecuencia de 2 hilos
Dos entradas discretas momentáneas
HART/WirelessHART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo remoto
Tipos de aplicación
Controlador batch
Transferencia de custodia
Gas de caudal/arrastrado de dos fases
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
UL
CSA
ATEX
NEPSI
Características
Medidor Coriolis Micro Motion R050S, 13 Mm (1/2 De Pulgada) (DN15), Acero Inoxidable 316L
Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable
Documentos y dibujos
Medidor Coriolis Micro Motion R050S, 13 Mm (1/2 De Pulgada) (DN15), Acero Inoxidable 316L
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto