No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-K-R-Series Coriolis Meter R300S Sensor 5700

Medidor Coriolis Micro Motion serie R que consta del sensor R300S y transmisor 5700

Especificaciones

Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
Carcasa
Aluminio fundido con revestimiento de poliuretano
Montaje
Opciones de montaje integrado o remoto
Puede conectarse remotamente a cualquier sensor Micro Motion de 4 o 9 hilos
Los transmisores de montaje remoto incluyen un soporte de montaje de acero inoxidable 304L y 316S y las herramientas de instalación
Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
Pantalla
Pantalla gráfica retroiluminada con cuatro botones ópticos de control y LED indicador de mediciones de caudal. En inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Energía
Entrada autoconmutada CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
Canales de E/S
• Salidas de hasta 3 mA
• Salidas de hasta 2 frecuencias
• Hasta 3 salidas discretas
• Hasta 2 entradas discretas
• Entradas de mA y frecuencia
• Modbus/RS-485
Rangeabilidad
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Protocolos de comunicación
Versión de configuración de E/S: Modbus/USB, HART/RS-485, Modbus/RS-485, HART/Bell 202
Versión Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Conexiones opcionales M12
Conexiones rápidas M12, preinstaladas y disponibles como opción únicamente en la versión Ethernet
Opciones de montaje
  • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
  • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
  • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
Tipos de aplicación
  • Smart Meter Verification Professional
  • Control discreto de lotes
  • Opción de corrección de API y medición de petróleo
  • Medición de concentración
  • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
  • Linealización por partes para aplicaciones de gas
Certificados/aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
  • Clase I, Div. 1
  • Clase I, Div. 2
  • Zona 1
  • Zona 2
Certificación SIL/SIS
  • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

Características

Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
  • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
  • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
  • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
  • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
  • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
  • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta 5 canales de E/S totalmente configurables
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
  • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifase
  • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700