No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144S Transmitter

Sensor tipo abrazadera 0085 y transmisor de temperatura 3144S de Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
Entrada
Capacidad para uno a dos sensores con entradas para sensores universales (RTD, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
4-20 mA/protocolo HART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD gráfica de gran tamaño y retroiluminada, con botones de servicio rápido, varias líneas y gráfico del rango porcentual
Precisión
Exactitud de referencia de ±0,05 °C
Estabilidad
± 0,25 °C durante 20 años (rendimiento Ultra) o 10 años (rendimiento Clásico)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, protección de medición de RTD, capacidad Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación del termopar, alertas de proceso configurables
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL2 y capacidad para SIL3 conforme a IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la guía de inicio rápido

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
  • Precisión y confiabilidad líderes en la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas 
  • La estabilidad a largo plazo de 20 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo 
  • La garantía limitada de 20 años proporciona la garantía y tranquilidad de la compra de un producto Rosemount
  • La tecnología ReadyConnect™ ofrece configuración de sensores lista para conectar y usar a fin de ayudarle a ahorrar tiempo y eliminar errores
  • La tecnología Rosemount X-well mide temperaturas de hasta 650 °C (1 202 °F) sin penetrar en el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La protección de medición de RTD convierte la configuración del sensor de 4 a 3 hilos si se rompe o daña un hilo, lo que ayuda a evitar la pérdida de mediciones y el tiempo de inactividad
  • La conectividad Bluetooth® ayuda a trabajar de manera más fácil, más segura y más eficiente gracias a las rondas simplificadas del operador, una experiencia de aplicación consistente en todos los dispositivos de Emerson y al evitar la necesidad de un permiso de trabajo de alto riesgo
  • El diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que se produzcan
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • Las pruebas guiadas proporcionan un proceso sencillo, paso a paso, para ayudarle a garantizar que está trabajando de forma segura y adecuada
  • La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en entornos adversos 

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura