El UPS de CA para montaje en el riel DIN, serie SDU combina un diseño compacto líder en la industria con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y opciones de instalación únicas. Esta solución económica ofrece corriente reactiva durante apagones breves y permite un apagado seguro de los equipos para evitar pérdida de datos, interrupciones en el trabajo y daños a los equipos durante apagones más prolongados. Las unidades incluyen terminaciones de tornillos fáciles de cablear para un respaldo de batería confiable de los sistemas de control basados en ordenadores y otros equipos críticos.