Recopile y analice datos de producción introducidos manualmente, importados o actualizados electrónicamente de varios tipos de pozos y plantas al utilizar el software DeltaV SaaS SCADA Field Capture. Esta aplicación segura, basada en la nube, permite configurar fácilmente muchos usuarios en el sistema con acceso según sus funciones. Pueden establecerse opciones avanzadas de generación de informes que permitan a sus operaciones de campo, plantas, instalaciones y oficinas, así como a la contabilidad de producción, crear informes sólidos y personalizados. Este software avanzado garantiza que los usuarios puedan ver, compartir, analizar y exportar fácilmente datos que les proporcionen la inteligencia necesaria para identificar posibles problemas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando los datos se importan o se actualizan electrónicamente, el DeltaV SaaS SCADA Field Capture se puede integrar automáticamente con DeltaV SaaS SCADA, nuestra plataforma IIoT nativa en la nube, para mejorar la toma de decisiones en todas sus operaciones.