No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Transmisor de presión y temperatura submarina Paine™ 220-30-020

Descripción del producto

Como un dispositivo completamente sumergible, el transmisor de presión y temperatura submarina Paine™ 220-30-020 es una solución confiable para la medición de presión y temperatura en sistemas remotos submarinos. El transmisor incluye mediciones digitales precisas y usa la interfaz para instrumentación submarina digital CANopen® estándar en la industria. Con su diseño completamente soldado, este transmisor funciona en entornos submarinos a largo plazo y cumple con los requisitos de API 17F/ISO 13628-6 y CiA® 443 (dispositivo nivel 2 de SIIS).

Tipo de medición
Absoluta
Precisión
Hasta ±0,1%
Salida
CANopen®
Alcance de la medición
0-15 000 psia (0 a 1 034 bar)

Características

  • Transmisor completamente sumergible, diseñado para sistemas remotos submarinos para la medición de presión y temperatura
  • Transmisor diseñado para un desempeño consistente y precisión en la toma de mediciones digitales
  • La interfaz para instrumentación submarina digital CANopen® inteligente ofrece alta resolución y confiabilidad
  • Construido con accesorios de autoclave hembra de 3/8” que cumplen con los requisitos de las aplicaciones estándar en la industria
  • Opciones del transmisor personalizables disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos