El transductor de alta presión y temperatura 311-38-540 de Paine™ está listo para satisfacer las demandas de entornos extremos y es la solución ideal para mediciones críticas de presión y temperatura. Este dispositivo tiene una construcción sellada, completamente soldada que se adapta a aplicaciones de alto impacto, altas vibraciones y presión de la caja externa y condiciones corrosivas. Este transductor se puede personalizar y ofrece una rápida detección de cambio de proceso para aumentar y mejorar la visibilidad del proceso.