El Data Logger y el transmisor de temperatura y presión Paine™ 328-12-0010 es una solución de alta precisión para mediciones de proceso y registro de datos. Este transmisor mide la presión y la temperatura con una precisión de la escala completa de ±0,05% y puede soportar temperaturas de hasta 347 °F (175 °C). Con una memoria a bordo, este dispositivo también ofrece funciones de registro de datos, lo que permite que el sensor adquiera automáticamente grandes cantidades de datos para análisis futuro.