La abrazadera de manipulación Anti-JAR garantiza que los cuellos estén abiertos cuando se ejecuten los "jars" (dispositivos mecánicos de fondo de pozo usados para proporcionar una carga de impacto al otro componente de fondo de pozo) en el pozo. Al mantener la varilla del "jar" en la posición abierta se garantiza que los "jars" no ’ contrae prematuramente en la superficie, lo que provoca lesiones y la posible caída del conjunto del orificio inferior si se recortan los pasadores. El resultado son operaciones más seguras.