No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4501

Bloque de terminales estándar DeltaV™

Descripción del producto

The Standard Terminal block can be used with all CHARM types. For traditional wiring of field instrumentation, the CHARMs provide loop power through the internally distributed 24 V DC field power. Refer to specific CHARM specifications for wiring information.

Cantidad de conexiones
4 terminales de conexión por tornillo para calibres de 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Longitud de pelado
7 - 9 mm / 0.28-0.36 in.
Corriente máxima
2 mA máx. a 250 VCA máx.
Color
Negro

Documentos y dibujos

Características

  • Proporciona alimentación de lazo a través de la alimentación de campo de 24 VCC de distribución interna
  • Todos los CHARM cumplen con las especificaciones de corrosión (severa) de nivel de severidad G3 de ISA 71.04-1985