No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-High Pressure Panel

Regulador de panel de alta presión TESCOM™

Descripción del producto

El panel de alta presión es una unidad central de suministro de gas para el control de presión de gases analíticos en instalaciones de laboratorio. El uso de medidores de contacto permite la monitorización de la presión de llenado de los cilindros de gas. Este producto es apto para suministro de gas central para la distribución de gases en aplicaciones de laboratorio y para aplicaciones de detector de captura electrónico (ECD).

Medio líquido
Para gases no corrosivos y mezclas de hasta 6,0 (99,9999 Vol%) de alta pureza.
Valores de presión
Presión máxima de entrada:
200 bar/2 900 psig
300 bar/4 350 psig
Rango de presión de salida
150 bar/2 175 psig
Material
Latón cromado o acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Peso
4,2 kg/9,26 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Para presiones de trabajo muy altas de hasta 150 bar/2 175 psig
  • Sección de entrada con válvula de purga, purga con gas de proceso o inerte
  • Operación sencilla y segura (incluye válvula de alivio)
  • Menos conexiones y volumen interno minimizado debido a la integración de válvulas y reguladores de presión en un solo cuerpo
  • Instalación sencilla y rápida
  • Dimensiones pequeñas
  • Placa de montar de acero inoxidable para ambientes corrosivos
  • Medidor de contacto de alta presión a prueba de explosiones disponible

Documentos y dibujos