No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF

Descripción del producto

El analizador X-STREAM Enhanced con carcasa de campo ofrece una tecnología de análisis potente en una carcasa de acero inoxidable NEMA 4X/IP66 para montar en la pared. Existen soluciones especiales para las áreas clasificadas de Zona 2 y Div. 2 con aprobaciones CSA-C/US. La versión de doble compartimiento con física y electrónica por separado permite una separación completa de gases.

Clasificación del compartimiento
Tipo 4X; IP 66 acc. EN 60529 para instalación en exteriores, con protección contra la luz solar directa
Rango de humedad
< 90 % de humedad relativa a 20 °C (68 °F)
< 70 % de humedad relativa a 40 °C (104 °F)
Peso
Hasta 25 kg (55,1 lb) (hasta 45 kg (99,2 lb) para compartimientos dobles) según la configuración
Salida analógica
1–5, aislada de manera individual y óptica 4 (0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) o 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Protocolo de comunicación
Ethernet con Modbus TCP; RS 485 / 232C con Modbus RTU; 2 puertos USB

Características

  • Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, sensores de conductividad térmica y humedad
  • Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicación que incluyen la accesibilidad del navegador web
  • Excelente confiabilidad con garantía de tres años
  • Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
  • Grandes rangos dinámicos
  • El controlador lógico programable (PLC) controla el manejo de muestras y las líneas de muestras
  • Dependencia de temperatura muy baja

Documentos y dibujos