No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4051S Pressure Transmitter

Rosemount™ 4051S Transmisor de presión

Descripción del producto

El Rosemount 4051S Transmisor de presión ofrece características innovadoras que pueden ayudarle a revolucionar sus operaciones. Con una garantía de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad, el Rosemount 4051S Transmisor de presión está diseñado para soportar procesos exigentes y entornos extremos. La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal ya que ayuda a evitar áreas clasificadas. El diagnóstico avanzado incorporado le ofrece más información y lo mantiene al tanto de todo antes de que las operaciones se vean afectadas. Los dos interruptores de presión con relé integrado proporcionan una protección mejorada de los activos y ayudan a evitar las condiciones de sobrepresión. También puede configurar el Rosemount 4051S Transmisor de presión para presión, caudal o nivel.

Precisión
0,025 % de precisión del span
Garantía
Garantía limitada de 20 años
Rango bajo
Hasta 800:1
Protocolo de comunicación
Protocolo HART® de 4-20 mA
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial
Hasta 10 000 psig (689,47 bar) manométrica
Hasta 10 000 psia (689,47 bar) absoluta
Diagnóstico
Inteligencia de procesos, línea de impulsión obturada dedicada y diagnóstico de la integridad del lazo, alertas de proceso expandidas, diagnóstico básico
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, acero inoxidable 316L bañado en oro, aleación 400 bañada en oro
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada (consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones).
Constante de tiempo/respuesta
<50 ms

Características

  • La conectividad Bluetooth® le permite simplificar la configuración y el mantenimiento mientras que incrementa la seguridad del personal
  • La pantalla gráfica con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas para garantizar una precisión de 0,025 %
  • Garantía limitada de 20 años líder en la industria y 20 años de estabilidad
  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms
  • La rangeabilidad de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse
  • Las pruebas incorporadas proporcionan una verificación confiable de la funcionalidad del instrumento para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa
  • Cobertura de diagnóstico completa desde el proceso hasta la sala de control
  • La conexión rápida y fácil del dispositivo simplifica las rondas del operador
  • Los interruptores de relé integrado ayudan a eliminar fallas y problemas de precisión y confiabilidad que pueden producirse con los interruptores independientes, y además ofrecen capacidades de control con encendido/apagado para aplicaciones sin PLC ni DCS
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos