No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-64-3400

Regulador de etapa dual Serie 64-3400 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de ultra alta pureza serie 64-3400 ofrece un diseño de diafragma amarrado y acabado de la superficie de 10 Ra micropulgadas / 0.25 micrómetros, y está disponible con internos Hastelloy® opcional. La presión de entrada es de 241 bar/3,500 psig con presiones de salida de hasta 10.3 bar/150 psig. Ideal para uso en gabinetes de gas, fabricación de semi-conductores y laboratorios de investigación.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 241 bar/3,500 psig
Rangos de presión de salida: 2.1, 4.1, 6.9, 10.3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
Diafragma
Acero inoxidable 316L
Asiento de válvula
PCTFE o Teflon® PFA
Resorte de la válvula
Acero inoxidable 316
Vástago de la válvula y partes restantes
Acero inoxidable 316 (Hastelloy® opcional)
Temperatura de funcionamiento
Asiento de Teflon®: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C
Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
H.P.I.C. 1/4
1/4, 1/2
Pivote macho, macho fijo, pivote hembra
Extremos de tubos de 1/4
Capacidad de caudal
Vea el selector del número de parte
Peso
1.4 kg/3.0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Superficies internas de 10 Ra micropulgadas / 0,25 micrómetros
  • Electropulido interno completo disponible
  • Cuerpo metal a metal al sello del diafragma que ofrece alta integridad contra fugas
  • Elección de vástago libre o diafragma amarrado

Documentos y dibujos