No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-74-3800

Regulador de presión sin rosca 74-3800 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de diafragma amarrado y de pureza ultra alta serie 74-3800 ofrece un caudal alto y diseño de volumen bajo interno y sin rosca en el interior con Cv=0,5. La serie 74-3800 se encuentra disponible con acabado de superficie 10 Ra. Las presiones de entrada son 41,3, 69,0, 241 bar/600, 1 000 o 3 500 psig con presiones de salida de hasta 10,3 bar/150 psig. Ideal para uso en regulador de presión de puntos de uso de 1/2", gabinetes de gas, sistemas de purga de caudal alto y fabricación de semiconductor.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 41,4, 69,0, 241 bar/600, 1 000, 3 500 psig
Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L VAR con electropulido
Diafragma: acero inoxidable 316 o Hastelloy®
Partes restantes: acero inoxidable 316
Asiento de válvula
  Vespel® (Entrada 241 bar/3500 psig)
  PCTFE (Entrada 41,4, 6,9 bar/600, 100 psig)
Teflon® PFA (Entrada 41.4 bar/600 psig)
Temperatura de funcionamiento
Vespel®: -40°F a 350°F / -40°C a 177°C
PCTFE: -40°F a 140°F / -40°C a 60°C
Teflon® PFA: -40°F a 160°F / -40°C a 71°C
Tipo y tamaño del puerto
Compresión 3/8
Compresión1/2
Eje macho 1/2
Eje hembra 1/2
Extremo de tubo3/8
Extremo de tubo1/2
Capacidad de caudal
Cv = 0,5
Peso (sin medidores)
1,5 kg/3,2 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño sin rosca y sin resorte en el interior
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo que ofrece alta integridad contra fugas
  • Trayectoria pulida y sin obstrucciones del canal que permite la purga completa
  • Sello de corte positivo, diseño de diafragma amarrado con bonete de ventilación capturado y posicionable
  • Opción de ajuste Hastelloy® disponible

Documentos y dibujos