No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Sensor universal de gas Rosemount™ 628

Descripción del producto

La serie Rosemount 628 de sensores electroquímicos de gases tóxicos ofrece alta especificidad, respuesta rápida y larga vida útil. Todos los sensores Rosemount 628 son compatibles con el Monitor de gas inalámbrico Rosemount 928. La celda del sensor electroquímico incorpora la tecnología estándar de la industria que se utiliza en los detectores de gas cableados convencionales para aportar una detección uniforme de gases tóxicos en lugares difíciles y remotos. Los tipos de sensor de gas incluyen sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO) y agotamiento de oxígeno (O2).

Temperatura de funcionamiento
H2S: -40 °F a +122 °F (-40 °C a +50 °C )
O2 agotamiento: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
CO: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
Precisión
H2S: ±3 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor Agotamiento del
O2: dentro de ±0,5 % de contenido de oxígeno de suministro de gas
CO: ±6 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor
Constante de tiempo/respuesta
H2S: T90 < 45 segundos Agotamiento de
O2: T90 < 15 segundos
CO: T90 < 29 segundos
Rango de detección
H2S: rango del nivel de concentración de gas 0-100 ppm
Agotamiento de O2: nivel de concentración de gas 0-25 % por volumen
CO: rango de nivel de concentración de gas 0-1 000 ppm
Certificaciones y aprobaciones
Intrínsecamente seguro, CSA División 1 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015); ATEX/IECEx Zona 0

Características

  • El módulo del sensor electroquímico intercambiable en caliente con diagnóstico de fin de vida útil puede instalarse en el campo sin necesidad de herramientas
  • Conjunto de sensor intrínsecamente seguro que consiste en un elemento sensor electroquímico instalado en un resistente módulo del sensor de polímero
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: