No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Branson-P-GLX-AP-GLX-AS

Serie GLX-AP y GLX-AS de Branson™

Descripción del producto

La demanda de automatización avanzada y eficiencia del sector de la producción va en aumento y Branson está a la vanguardia con soluciones láser innovadoras. Presentamos los sistemas GLX-AP y GLX-AS, diseñados para satisfacer las crecientes necesidades de automatización y de IoT industrial (IIoT) 4.0. Estos sistemas avanzados facilitan la integración continua y la mejora de la productividad en entornos de producción modernos. La versión GLX automatizada gestiona de forma eficiente todo el proceso de soldadura con la combinación de fuerza de sujeción y energía de soldadura, mediante el uso de la tecnología de transmisión simultánea por infrarrojos (STTIr®) patentada de Branson. Disponibles con Servo (GLX-AS) o con actuador neumático (GLX-AP), estos sistemas garantizan la confiabilidad de la soldadura láser simultánea, diseñados para funcionar como soluciones integradas en líneas de automatización complejas, que utilizan controladores de proceso de soldadura independientes y autónomos. La serie GLX, centrada en la precisión, elimina la vibración y el movimiento lineal, lo que reduce las partículas y ofrece soldaduras uniformes. La retroalimentación continua de los sensores de lazo cerrado mejora la calidad, la precisión y la coherencia de la soldadura. Optimizados para velocidad y alto rendimiento, estos sistemas incorporan el banco láser de alta potencia de Branson para ofrecer un desempeño excepcional. Esto crea un nuevo estándar para soluciones automatizadas de soldadura por láser en las industrias productivas.

Características

  • Integración continua: A la medida de los procesos automatizados, los sistemas GLX-AP y GLX-AS combinan la fuerza de sujeción con una energía de soldadura precisa y ofrecen así una confiabilidad inigualable en la soldadura por láser simultánea.
  • Excelencia tecnológica: Elija entre un servo (GLX-AS) o un actuador neumático (GLX-AP) para obtener un desempeño superior de la tecnología láser STTIr.
  • Mecánica de precisión: Experimente mínimas partículas y soldaduras homogéneas gracias a la tecnología patentada de transmisión simultánea por infrarrojos (STTIr®) de Branson.
  • Sistemas de retroalimentación avanzados: Los sensores de lazo cerrado mejoran continuamente la precisión y coherencia de la soldadura, lo que garantiza precisión y repetibilidad.
  • Sincronización de recetas de soldadura: Capaz de sincronizar recetas de soldadura en varias unidades con un accesorio adicional SIG.
  • Escalabilidad: Admite el control de hasta diez unidades de soldadura adicionales por medio de la HMI web.
  • Normalización: Utiliza el concepto de tecnología de automatización armonizada y estandarizada de Branson.
  • Acceso a información y análisis: Fácil acceso a información y análisis del sistema mediante las capacidades de OPC-UA y Fieldbus.
  • Rendimiento de alta velocidad: Optimice su producción con el banco láser de alta potencia de Branson para un alto rendimiento y resultados superiores.
  • Funcionamiento inalámbrico y manos libres: Ofrece mayor flexibilidad gracias a la HMI basada en web para configurar y ajustar parámetros.
  • Descubra la opción de paquete médico GLX-1AS de Branson. Eleve sus procesos de producción con el paquete médico GLX-AS con servo de Branson, que incluye preparación para sala estéril ISO 8, mejoras alimentarias, componentes de servo de acero inoxidable, software que cumple con las normas FDA 21 CFR Parte 11 y EU MDR 2017/745, y servicios de red personalizables para copia de seguridad y sincronización de la máquina, todo diseñado para garantizar una confiabilidad, seguridad y desempeño sin comparación.

Documentos y dibujos