No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Pressure Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Tipo de medición
Diferencial, manométrica
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Baja potencia HART®
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,9 bares) diferencial, hasta 2 000 psig (137,9 bares) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • Desempeño de hasta un 0,05% de precisión de span
  • La tecnología patentada Coplanar permite el montaje directo para soluciones de presión, caudal o nivel para ofrecer flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos de caudal principal para una instalación directa
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299
  • Nueva estructura intuitiva del modelo que facilita el pedido del sistema de sellos correcto
  • Nueva clasificación de conexión roscada de 800 PSI
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta en un 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299