No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Damcos-P-BRC Double-Acting Rotary Actuator

Actuador rotativo de doble acción Damcos™ BRC

Descripción del producto

El actuador rotativo BRC Damcos™, que cuenta con la técnica original de empalme helicoidal, garantiza una alta potencia constante de torsión con un diseño compacto. Funcionando a una presión estándar de 135 bares, ofrece un movimiento rotativo equilibrado a través de una rotación completa de 90°.

Ahora disponible en tamaños expandidos, la serie de actuadores admite salidas de torsión de 125 a 32 000 Nm, lo que ofrece flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones marinas.

  • Rendimiento comprobado con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el campo
  • Diseño compacto con alta potencia de torsión y desplazamiento mínimo
  • Nuevos tamaños de 6000 a 24 000 Nm para una cobertura más amplia de las aplicaciones
  • Ideal para entornos marinos exigentes que requieren precisión y durabilidad
Presión de ruptura
675 bar
Temperatura ambiente
Temperatura baja y alta de -25 °C a +80 °C (a pedido -45 °C a +120 °C)
Peso
5,3 a 441 kg
Desplazamiento de aceite
0,026 a 6,1 litros
Rotación
90° ± 5° en la versión BRC D

90° ± 1° en versiones anteriores
Medios hidráulicos y viscosidades
Se recomienda aceite hidráulico sin ácido
Viscosidad
15-200 cSt.
Material de la carcasa
Carcasa en GGG40

Características

  • El diseño único pero sencillo ofrece un tamaño compacto con una salida de alto torque
  • Un equipo con un desempeño comprobado con más de 30 años de registros de servicio en el diseño básico
  • El principio rotativo equilibrado elimina las fuerzas laterales o la curvatura del husillo de la válvula
  • Adecuado para entornos marinos
  • Se adapta fácilmente a todas las válvulas conocidas de un cuarto de vuelta
  • El diseño permite posiciones de montaje ilimitadas
  • Ajustes incorporados de los topes de los extremos para el movimiento giratorio
  • Preparado para funciones de control modular incorporadas directas
  • Los actuadores y los accesorios se pueden desarmar en partes que son reciclables en un 98 %
  • El diseño y el proceso de fabricación cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001
  • Una parte vital del sistema de control remoto de válvulas Emerson

Documentos y dibujos