No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Francel-P-REGAL 3

Regulador cargado por resorte REGAL Serie 3 Francel™, tapón equilibrado

Descripción del producto

El Serie 3 REGAL es un regulador de presión de operación directa y punto de ajuste de resorte, empleado para el suministro a industrias y empresas comerciales. Como opción, puede equiparse con un corte rápido tipo VSX2 o OS2, que permite el corte del caudal de gas rápida y totalmente en caso de una presión de salida insuficiente o excesiva. Como característica estándar para los ajustes de presión de salida inferiores o iguales a 180 mbar, se proporciona una válvula de alivio. El Serie 3 REGAL cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificado en la categoría I.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Configuraciones disponibles
Regal 3: Regulador sin corte rápido integral
Regal 3-VSX2: Regulador con corte rápido integral VSX2
Regal 3-OS2: Regulador con corte rápido integral OS2
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Cuerpo NPS 2 con conexión NPT |PN 10/16 | PN 20 o conexiones finales CL150
Presión de entrada
Presión de entrada máxima: 10 bar / 145 psig
Presión de salida
Presión de salida máxima: 1,5 bar | 21,8 psig
Intervalo de presión de salida: 0,008 a 1,5 bar | 0,116 a 21,8 psig
Capacidad máxima de caudal
3.438 Sm3/h | 121.429 SCFH
Precisión
RG: 10
SG: 20
Registro de la presión
Externa
Ajuste de alivio interno
P1 - 90 mbar | 91 + 1,3 psig
Capacidades térmicas
En funcionamiento: -30° a 71° | -22° a 160°F

Documentos y dibujos

Características

  • Válvula de corte rápido integral
  • Flexibilidad de instalación
  • Fácil instalación
  • Caudales precisos
  • Alivio interno