Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion que consta de un sensor CMFS010P y un transmisor 2400S
Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion que consta de un sensor CMFS010P y un transmisor 2400S
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protección de ingreso: •Efectos EMC
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico Contenido/caudal neto del producto Temperatura Densidad Concentración
Pantalla local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas Dos clips para conexiones HART/Bell 202 (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor) Dos botones de membrana para operación local (requiere que se quite la cubierta de la carcasa del transmisor) Opciones de lentes de vidrio o plástico
Energía
Entrada autoconmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación 85-265 VCA, 50/60 Hz, 4 vatios típico, 7 vatios máximo 18-100 VCC, 4 vatios típico, 7 vatios máximo Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalación (sobrevoltaje) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entrada/salida (opción de salida analógica)
Canal A: Una salida activa de 4-20 mA No es intrínsecamente seguraCanal B (configurable), uno de: Una salida de frecuencia activa o pasiva Una salida discreta activa o pasiva Una entrada discreta activa o pasiva
Señales de salida/entrada (opción PROFIBUS-DP)
Señal digital bidireccional PROFIBUS-DP
Señales de salida/entrada (opción DeviceNet)
Señal digital bidireccional DeviceNet (ahora obsoleto)
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios la comunicación HART no está disponible en las versiones de transmisores PROFIBUS-DP y DeviceNet
Opciones de montaje
Montaje en campo, integral con sensor
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo Gas de caudal bifásico/arrastrado Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
C1D2 Zona 2
Características
Medidor ELITE CMFS010P Coriolis Micro Motion, 1/10 pulgadas (DN2), Aleación de niquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Obtenga sensibilidad y estabilidad únicas en la medición con este medidor de diseño exclusivo
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
Disponible con disco de ruptura o caja de conexión de purga
Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral
Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
Emplee la mejor capacidad de medición del caudal bifásico para aplicaciones de procesamiento de lotes, carga y gas arrastrado
Elimine la necesidad de quitar la cubierta del transmisor con los botones ópticos de la pantalla
Confíe en la aprobación para área clasificada Clase 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor y transmisor)
Documentos y dibujos
Medidor ELITE CMFS010P Coriolis Micro Motion, 1/10 pulgadas (DN2), Aleación de niquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor 2400S de Micro Motion compacto y de montaje integral