El transmisor de gas universal de un canal Millennium II (M21) de Net Safety puede equiparse con una amplia gama de sensores de gases tóxicos o gases combustibles, incluidos los infrarrojos, catalíticos y electroquímicos. Los sensores de gas están precalibrados y se conectan fácilmente al transmisor de gas, que reconoce un sensor recién instalado y carga automáticamente el perfil de configuración específico del sensor de gas.