No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

Sensor de presión MAS2600

Descripción del producto

Obtenga una medición exacta del nivel del tanque marino y la succión con el sensor de presión MAS2600. Este sensor está diseñado para ser instalado dentro o fuera de la parte superior o los laterales de los tanques, por lo cual es muy versátil para sus necesidades. Completamente soldado, sin juntas ni empaques, en una carcasa de titanio con un diafragma de titanio, el sensor es de diseño robusto y muy duradero, además de sumergible (IP86). El amplificador programable permite rangos de 0,2 a 35 m H2O

Alcance de la medición
Medidor: 0-3,5 m H2O, 0-7,0 m H2O, 0-16 m H2O, 0-35 m H2O
absoluta: 0,8-2,0 bar, 0,8-3,5 bar
Precisión de referencia
± 0.25% escala total a 20C
Interfaz
4-20 mA
Clasificación del alojamiento
Transductor IP68, caja del amplificador IP56
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 85 °C, de -20 a 125 °C
Material de la carcasa
Titanio

Características

  • Carcasa y diafragma de titanio.
  • Resistente al agua de mar, los hidrocarburos y los químicos.
  • Programable de 0,2 a 35 m H²O.
  • Fuerte, liviano y muy resistente a la corrosión.
  • Aprobado por todas las principales sociedades de clasificación marina.
  • Amplia variedad de opciones de instalación para que el transmisor sea apto para todo tipo de tanques.
  • Apto para instalación en prácticamente cualquier aplicación de medición en tanques.
  • Diseñado y aprobado para entornos marinos exigentes.
  • Completamente soldado, sin juntas ni empaques.

Documentos y dibujos