Sistema de control de excitación

Sistema de excitación

Excitador para generador y sistemas integrados de control de excitación del generador, diseñados para generadores simultáneos.

Sistemas de control integrado de excitación del generador para lograr operaciones confiables de la planta

Los generadores de las plantas eléctricas y los sistemas de control de excitación asociados juegan un papel crítico en el mantenimiento de la estabilidad de la red. Los daños o un fallo completa de un sistema obsoleto de control de excitación del generador pueden provocar un resultado no planificado, lo que resulta en pérdida de ingresos.

La plataforma Ovation™ ofrece un excitador de generador nativo y un sistema de control de excitación que presentan características innovadoras como la oscilografía de alta velocidad, el balanceo del puente dinámico y un regulador de corriente de campo independiente para todos los generadores simultáneos. También se encuentran disponibles un software estabilizador del sistema de energía integrado y un paquete completo de funciones restrictivas y de protección.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sistemas de control integrado de excitación del generador para lograr operaciones confiables de la planta
Sistemas de control integrado de excitación del generador para lograr operaciones confiables de la planta

Funcionamiento

Controlador de excitación y E/S

El gabinete del controlador de excitación Ovation está equipado con un módulo de excitación especialmente diseñado que incluye E/S de alta velocidad para recopilar datos sobre voltaje y corriente, y un controlador integrado que ejecuta la lógica de excitación.

El gabinete del controlador de excitación también tiene un controlador Ovation estándar y módulos de E/S que recopilan datos no críticos para funciones como encender y apagar el generador. El controlador de excitación se comunica con la red a través de tarjetas de interfaz tradicionales.

Oscilografía

Un registrador de eventos activado por alta velocidad captura datos de excitación con alta resolución, como voltaje y corriente de línea de un generador; voltaje y corriente en campo, y desviaciones de la frecuencia, cuando se activa un disparador definido por el usuario. Se puede seleccionar la duración de los eventos y las tasas de muestras. 

La oscilografía en tiempo real, usada durante el proceso de comisionamiento, proporciona datos precisos sobre el desempeño del generador para analizar sus fallas. Los cambios en la corriente o el voltaje se miden con una frecuencia de muestras de hasta 2560 Hz.

Redundancia

Se puede lograr una mayor confiabilidad en el sistema al proporcionar componentes redundantes dentro del controlador de excitación Ovation, incluyendo los módulos de excitación, los controladores Ovation estándar y los módulos de E/S.

De manera similar que los controladores Ovation tradicionales, el controlador de excitación incluye un procesador primario y uno de respaldo que ejecutan la lógica de manera simultánea. El seguimiento automático con circuitos de detección watchdog permiten realizar una transferencia sin inconvenientes del control del procesador primario al de respaldo.

Potencia y protección del generador

La potencia y la protección del generador se proporcionan a través de disyuntores en campo, rectificadores de potencia, intermitencia de campo, sobretensión en campo, circuitos de desexcitación, resistencias de descarga y sistemas de transmisión de datos según sea necesario. Estos dispositivos a menudo se encuentran en gabinetes adyacentes al gabinete del controlador de excitación Ovation especializado, o bien ubicados en forma remota más cerca del equipo del generador. Se proporcionan puentes de rectificadores de potencia usando configuraciones N o N+1 para adaptarlos a las clasificaciones específicas de los generadores y los requisitos de redundancia.

Videos y artículos

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Habilite JavaScript para usar este sitio web.