Vista aérea de la planta con esquemas técnicos

Pro.Lean

Tecnología de software de análisis de plantas para arquitecturas abiertas y flexibles.

Pro.Lean© agiliza la producción y el análisis de datos y mejora la productividad con métricas KPI y OEE.

Pro.Lean display

Pro.Lean©

Pro.Lean© le permite comunicarse con cualquier sistema o dispositivo de campo, recopilar y registrar datos en la base de datos para analizar los indicadores clave de desempeño (KPI), calcular la efectividad general del equipo (OEE) y medir el tiempo de inactividad. Con una arquitectura abierta y una configuración simplificada, Pro.Lean© es una solución de software que reduce las pérdidas y maximiza los beneficios en cualquier implementación de la Industria 4.0. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Pro.Lean©

¿Cuáles son las ventajas del uso de este producto?

Una solución de software de fabricación ajustada e inteligencia de planta para mejorar la productividad, reducir los desechos y aumentar los beneficios.

Money Icon

Implementación intuitiva y rentable

Herramientas potentes y listas para usar que le ayudan a crear proyectos con sencillez y rapidez.

Connectivity icon

Conectividad y adquisición de datos

Tecnología flexible para la conexión con cualquier dispositivo de automatización o máquina.

Stack icon

Apertura e integración

Racionalice las funciones de supervisión y adquisición, análisis y gestión de datos.

Stop watch icon

Módulos de análisis de OEE, KPI y tiempos de inactividad

Genere informes ricos en datos, tablas y gráficos para un análisis completo de la producción.

Movicon Pro.Lean - Tecnología de software de análisis de planta para arquitecturas abiertas y flexibles

Movicon Pro.Lean - Tecnología de software de análisis de planta para arquitecturas abiertas y flexibles

La mejor solución abierta para proyectos de la Industria 4.0

Pro.Lean© apoya un proceso de toma de decisiones basado en datos y mejora la productividad en todo tipo de arquitecturas industriales abiertas y flexibles. ProLean© no solo funciona con la potente plataforma Movicon NExT™, sino que cuenta con herramientas automatizadas que no requieren programación o codificación adicional.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La mejor solución abierta para proyectos de la Industria 4.0

Funcionalidad

Paneles de datos de productividad

Pro.Lean© muestra los datos en tiempo real en paneles que muestran los indicadores y el estado de funcionamiento de los activos con gráficos intuitivos y detallados, que se han diseñado basándose en la ergonomía moderna. La función Web de la interfaz gráfica permite a los operadores controlar fácilmente los procesos de producción en tiempo real desde cualquier lugar.

Los paneles de control pueden personalizarse según las necesidades integrando funciones avanzadas de gestión y mando que permiten la función de supervisión en el módulo.

Desempeño, OEE, KPI

Los indicadores de efectividad general del equipo (OEE) están reconocidos como los indicadores clave más eficaces para medir la eficiencia global de la planta. Pueden maximizar las ventas mejorando la productividad en tres áreas: disponibilidad, desempeño y calidad. Pro.Lean© cumple este objetivo de forma rentable.

Aprovechando la funcionalidad Movicon, el módulo Pro.Lean© muestra indicadores OEE e indicadores clave de rendimiento (KPI) en tiempo real, y genera informes basados en datos nuevos y de archivo para cualquier turno, operario, máquina, producto o lote. Los fabricantes pueden conocer mejor la capacidad real de sus sistemas, líneas de producción y maquinaria. Pro.Lean© proporciona toda la información necesaria para identificar y abordar fácilmente las ineficiencias, y mejorar la eficiencia global de su planta.

Análisis del tiempo de inactividad

El módulo de análisis de los tiempos de inactividad muestra las estadísticas de los tiempos de inactividad de la producción clasificados por duración y frecuencia. Los valores se recuperan del registro histórico y se representan gráficamente según el período, el lote, el turno y el tipo de filtro del operador. Las representaciones gráficas muestran los datos de forma significativa mediante histogramas o curvas estadísticas superpuestas, con opciones de impresión. Además de cálculos estadísticos y representaciones gráficas, el sistema también puede mostrar tablas resumen con datos filtrados en formato de informe detallado.

Aumente la eficacia de su fábrica

Reduzca los desechos y aumente los beneficios al recopilar datos de producción en tiempo real para OEE, KPI y análisis de tiempos de inactividad.

Pro.Lean OEE Display
HTML5 icon

Arquitectura web HTML5

Los paneles de control de Pro.Lean© muestran mediciones e informes en tiempo real locales y basados en la Web. También permite acceder a los datos del servidor mediante navegadores de Internet. La mejora del desempeño y la seguridad del estándar HTML5 garantizan reducciones de costos y mantenimiento.

Redundancy Icon

Conectividad integrada con Movicon™.

Capaz de interactuar con cualquier supervisor, Pro.Lean© también ofrece la gran ventaja de integrarse con el sistema Movicon.NExT SCADA/HMI y su conectividad.

Política de licencias de Movicon Pro.Lean

Movicon Pro.Lean es un módulo funcional opcional de Movicon.NExT que viene con una licencia sencilla, modular y flexible que se adapta de forma rentable a su aplicación específica.


Pro.Lean ofrece un modelo de costo opcional y requiere una licencia Movicon.NExT SCADA PRO Runtime dimensionada adecuadamente a la cantidad de OEE que se necesite. El módulo Pro.Lean incluye un asistente y una base de datos de cálculo de servidor SQL. La mayoría de las licencias incluyen el uso del servidor SQL Express, que se incluye de forma gratuita. También hay disponibles opciones personalizadas.


El sistema de licencias Pro.Lean:

Pro.Lean Licensing Scheme

Asistente
Licencias de tipo de tiempo de ejecución
Descargar la tabla de licencia
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Política de licencias de Movicon Pro.Lean
Habilite JavaScript para usar este sitio web.