Priorice y organice redes de control para comunicaciones confiables con los interruptores Ethernet industriales de Emerson.

Interruptores Ethernet totalmente administrados

Nuestros interruptores Ethernet totalmente administrados proporcionan un alto rendimiento en los entornos hostiles en donde debe trabajar. 

Los interruptores Ethernet no gestionados y gestionados simples admiten aplicaciones industriales exigentes sin config compleja

Transferencia de datos excepcional y resiliencia para redes de control

Usted opera en entornos hostiles. Los interruptores Ethernet industriales totalmente administrados de Emerson proporcionan confiabilidad y velocidad en la red con costos de instalación reducidos y facilidad de uso en una carcasa rígida IP30. Priorice, haga particiones y organice redes de control para realizar transferencias de datos confiables y de alta calidad. Las rápidas tasas de recuperación de red protegen sus datos críticos del mal funcionamiento de la red, mientras que nuestro enfoque seguro por diseño significa tranquilidad contra las amenazas cibernéticas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Transferencia de datos excepcional y resiliencia para redes de control
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora
Habilite JavaScript para usar este sitio web.