No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC086SLM162

Conmutador industrial de 18 puertos gestionado

Descripción del producto

Los conmutadores Ethernet diseñados para áreas de proceso en plantas deben funcionar en entornos exigentes sujetos a temperaturas extremas, humedad y vibraciones. Al sustituir las redes privadas por conmutadores Ethernet LAN y PACSystems Ethernet, las empresas industriales pueden mejorar la fiabilidad de la red y simplificar la implementación.

Referencia
IC086SLM162
Gestionado
Puertos 10/100 Base-T(X) en RJ45 Auto MDI/MDIX
16
Puerto Gigabit Combo con puertos SFP 10/100/1000 Base-T(X) y 100/1000 Base-X
2
Estándar Ethernet
IEEE 802.3: 10 Base-TIEEE 802.3u: 100 Base-TX y 100 Base-FXIEEE 802.3z 1000 Base-XIEEE 802.3x: Control de flujo 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: etiquetador VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: Autentificado IEEE 802.1AB: LLDP
Estándar Ethernet
IEEE 802.3: 10 Base-TIEEE 802.3u: 100 Base-TX y 100 Base-FXIEEE 802.3z 1000 Base-XIEEE 802.3x: Control de flujo 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: etiquetador VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: Autentificado IEEE 802.1AB: LLDP

Características

  • Rango de temperatura extendido. Diseñado para funcionar en entornos exigentes
  • Diseño compacto. Tamaño del panel reducido y costo bajo de instalación.
  • Entradas de potencia redundantes para ayudar a asegurar el tiempo de actividad del sistema
  • Tecnología de rápida recuperación de red. La tasa de recuperación rápida (<10 ms) protege los datos de misión crítica frente a fallos de red
  • Habilitar/deshabilitar puertos, seguridad de puerto basada en MAC
  • Herramienta de configuración de red basada en la web. Simplifica la configuración, mantenimiento e implementación de red

Documentos y dibujos