Nuestra resistente E/S PROFINET puede cambiarse en caliente, es modular y de alta densidad sin gabinetes ni cableado costoso..

E/S distribuida On-Machine

La E/S de Emerson distribuida en la máquina ofrece una durabilidad de alta densidad y facilidad de uso incorporada, sin gabinetes ni costos de cableado aumentados.

E/S distribuida sin gabinete para condiciones exigentes

La E/S distribuida en las líneas de producción o celdas de trabajo le permiten ahorrar dinero en cableado e instalación. Pero esos beneficios se pueden perder en el costo y el espacio que ocupan los gabinetes y el cableado especializado. Nuestra E/S distribuida PROFINET tiene la resistencia de un sistema estándar, pero con las opciones de cableado flexible y sin requisitos de gabinetes. Debido a que cuenta con calificación IP67, solo debe atornillarla directamente al equipo y está lista para usar. Su diseño modular de alta densidad y sus capacidades de intercambio en caliente le permiten ahorrar tiempo, dinero y espacio.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo E/S distribuida sin gabinete para condiciones exigentes
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora

Lo más reciente

Nuevo PC compacto y robusto de Emerson diseñado para conectar la planta industrial a la nube

PACSystems IPC 2010, precargado con el software Movicon y la plataforma PACEdge IIoT, ofrece computación de alto rendimiento para aplicaciones de...

“Contenido selecto” del Emerson Exchange, organizado para los Aspectos destacados de la conferencia

Se abre la inscripción para conferencias magistrales, sesiones de usuarios, demostraciones de tecnología y otros aspectos destacados del evento...

Emerson acelera y simplifica la automatización de plantas con el último lanzamiento de un potente...

El modular y escalable Movicon.NExt 4.2 construido en un marco abierto, mejora el rendimiento, disminuye los costos de implementación, presenta...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.