Las opciones Hot Standby brindan transiciones más rapidas, recuperación uniforme, procesos críticos de alta disponibilidad

Soluciones de redundancia/alta disponibilidad

Las soluciones de alta disponibilidad y redundancia de Emerson ofrecen el tiempo de actividad que se necesita en la capa de control.

Esté preparado para todo con los controles de alta disponibilidad

Las paradas imprevistas tienen repercusiones que van más allá del costo y, en ocasiones, afectan a quienes dependen de sus servicios. Para los sistemas de uso crítico, el impacto puede ser catastrófico. Es por ello que las soluciones de control de alta disponibilidad de Emerson son fáciles de usar y ofrecen los tiempos de transición más rápidos de la industria mientras que aprovechan la flexibilidad y la capacidad de resolución de problemas de PROFINET. La implementación de los controles de alta disponibilidad de Emerson en su planta es tan simple como marcar una casilla en nuestro software de configuración intuitivo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Esté preparado para todo con los controles de alta disponibilidad
Quite inactividad, mejore disponibilidad y productividad con las tecnologías de alta disponibilidad y redundancia de Emerson.
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Más información

Lo más reciente

Nuevo PC compacto y robusto de Emerson diseñado para conectar la planta industrial a la nube

PACSystems IPC 2010, precargado con el software Movicon y la plataforma PACEdge IIoT, ofrece computación de alto rendimiento para aplicaciones de...

“Contenido selecto” del Emerson Exchange, organizado para los Aspectos destacados de la conferencia

Se abre la inscripción para conferencias magistrales, sesiones de usuarios, demostraciones de tecnología y otros aspectos destacados del evento...

Emerson acelera y simplifica la automatización de plantas con el último lanzamiento de un potente...

El modular y escalable Movicon.NExt 4.2 construido en un marco abierto, mejora el rendimiento, disminuye los costos de implementación, presenta...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.