Emerson ofrece conexiones fieldbus para integrar sistemas de válvulas directamente en la estructura de control de su máquina.

Tecnología fieldbus y de E/S

Comunicación y conectividad simplificadas entre controladores, sistemas de válvulas y sensores.

Electrónica fieldbus G3

Control y diagnóstico más inteligentes para automatización de máquinas

Emerson ofrece una amplia gama de electrónica Fieldbus para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos un rango de protocolos relevantes, que incluyen I/O-Link que le permite especificar las opciones. Ya sea que necesite un sistema de válvulas con funcionalidad de E/S completa, una solución independiente sin válvulas o un sistema de válvula con conexión Fieldbus directa sin E/S, tenemos la solución para usted.

Nuestra electrónica y sistemas de válvulas son fáciles de configurar para cumplir con sus requisitos y nuestros principios de modularidad y de conexión inmediata para una instalación fácil. La innovadora pantalla gráfica de las electrónicas G3 y 580 proporcionan diagnósticos directos, comprensibles y un comisionamiento simplificado. Nuestra electrónica fieldbus está habilitada para IIoT y cuenta con capacidades OPC UA, lo que le garantiza una solución pensada para el futuro de sus sistemas neumáticos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Control y diagnóstico más inteligentes para automatización de máquinas

Funcionamiento

Serie G3

La serie G3 es ideal para cubrir su equipo completo. Con una gran cantidad de protocolos, un amplio rango de módulos de E/S, un número elevado de E/S y el concepto de sistema distribuido, solo un sistema electrónico abarca toda la demanda.

Otorga tecnología sostenible gracias a su diseño de roscas metálicas robustas y pantalla gráfica, conexión, configuración y operación prolongada inigualables en combinación con nuestros sistemas de válvulas, como la serie 500.

Serie AES

El sistema electrónico avanzado (AES) se puede integrar en todos los sistemas de válvulas compatibles con AES, tales como los sistemas de válvulas avanzadas de la serie AV, o se puede configurar como una solución independiente. La electrónica de AES ha optimizado las dimensiones para que se ajuste a los espacios más pequeños, aunque ya esté conectado, debido al posicionamiento optimizado. Los sistemas de placa posterior rápidos, la funcionalidad de IIoT integrada y varios módulos de E/S específicos y optimizados, como el módulo de medición de presión o el módulo del controlador para circuitos de lazo cerrado o servoneumático, permiten que su máquina tenga años de vida útil.

Serie 580

La serie 580 es una solución electrónica Fieldbus de comunicación industrial pura, con pantalla gráfica integrada para una fácil identificación, configuración y diagnóstico. Con la capacidad de las 128 bobinas, la gran cantidad de protocolos Fieldbus. Además, la versión I/O-Link o DeltaV del CHARM hace que la solución sea compacta, eficiente y eficaz.

Recuperación automática

El módulo de recuperación automática (ARM) para la serie G3 protege los datos de configuración durante un fallo crítico, mientras que el ARM inalámbrico permite un acceso más fácil pero seguro a los diagnósticos vitales del sistema de válvulas y a la monitorización del estado mediante conexión WiFi. Con el nuevo diseño delgado de clips incluso es posible realizar una actualización posterior del sistema G3 existente.

Diagnóstico

La pantalla gráfica integrada de la serie G3 utiliza mensajes de lenguaje sencillos para dar una información clara de diagnóstico y un seguimiento de la versión. La indicación de estado y alarma se hace visible en la pantalla y el diagnóstico del canal navega rápidamente para obtener una resolución de problemas fácil y eficaz. La serie AES envía los diagnósticos de la zona de la válvula y el módulo directamente al PLC. Los LED de diagnóstico de gran tamaño suministran información de estado visible incluso a través del cableado del sensor. Nuestro estado del servidor web permite una amplia información de diagnóstico y una mayor funcionalidad de soporte con los nodos de bus basados en G3 y AES Ethernet.

Integración de IIoT

La serie AES de AVENTICS ha integrado la funcionalidad IIoT permitiendo a los usuarios extraer valiosa información de sus sistemas neumáticos. La AES se conecta directamente a nuestro monitor de neumática inteligente para ofrecer información útil sobre el caudal de aire, la presión y el ciclo de vida de los componentes neumáticos. Estas funciones transforman las máquinas de los clientes en aplicaciones de gemelo digital listas para el futuro.

IO-Link®

El fieldbus de la serie G3 de AVENTICS está disponible con un sistema maestro IO-Link de clase A integrado. Esta es una solución rentable para la conectividad de sensores analógicos e inteligentes. Optimizado para aplicaciones con abundantes sensores con 8 puertos de clase A por módulo, el sistema maestro IO-Link funciona como gateway IO-Link con válvulas integradas.

La serie G3 admite hasta 16 módulos de E/S múltiples y distribuibles en una sola plataforma G3. El sistema maestro IO-Link de clase A se puede utilizar junto con todos los módulos de E/S de las series G3 y es completamente personalizable, ya que los usuarios pueden combinar 16 entradas PNP, 16 salidas PNP y 8 conexiones de dispositivos IO-Link. La compatibilidad con servidores web integrada en el módulo de comunicaciones proporciona soporte y diagnóstico avanzados para todos los dispositivos AVENTICS IO-Link®.

Noticias y casos de estudio

With AVENTICS Advanced Valve System AV, Emerson offers a modular valve system that serves multiple applications and can be used even in tight spaces.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.