El abastecimiento de metanol plantea desafíos para la seguridad operativa, la precisión de la medición y la eficiencia, además de desempeñar un papel clave en el cumplimiento de la normativa medioambiental. La solución del abastecimiento de metanol de Emerson ofrece un sistema fiable y completo para garantizar la seguridad en el suministro y la gestión de tanques de combustible.
Los actuadores compactos y de alto desempeño de Damcos y los sistemas de control remoto de válvulas proporcionan un funcionamiento preciso de las válvulas, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y el control durante el abastecimiento de metanol. La solución de medición de contenedores con certificación basada en Coriolis de Micro Motion garantiza entregas de combustible precisas, rastreables y con certificación de terceros. La geometría de tubo en U de la serie Elite ofrece una precisión másica superior en frecuencias bajas sin necesidad de recertificación para cambios de tipo de combustible.
Estas soluciones se acoplan sin problemas en un sistema integrado unificado de control y monitorización, lo que proporciona una visión general operativa completa para respaldar la toma de decisiones informada.
Confíe en 30 años de desempeño comprobado. Solo los actuadores Damcos tienen la técnica original de estría helicoidal que brinda un alto torque equilibrado sin la necesidad de un gran desplazamiento. El Damcos BRC es un actuador rotativo balanceado de doble acción que funciona a una presión de trabajo estándar de 135 bar. Mantiene una salida de alto torque constante a lo largo de la rotación de 90 grados. El actuador BRC viene en varios tamaños, desde 125 hasta 32 000, con intervalos de torque de 125 hasta 32 000 Nm.
¡NUEVA GENERACIÓN! La LPU Damcos (unidad de potencia local) comprende un sistema de control remoto de válvula electrohidráulica integrada y está estructurado para mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema. El diseño resistente, compacto y modular de la LPU ha demostrado ser fiable en el ambiente marino exigente y se desarrolla para un montaje flexible directamente en los actuadores o en el mamparo. La LPU viene en tres variaciones con amplias capacidades para facilitar la instalación, la configuración y el funcionamiento.
Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y de caudal multifásico, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para ofrecer mediciones de caudal precisas y repetibles, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.
Al ofrecer lo mejor en tecnología de medición y un soporte incomparable, el diseño intuitivo del transmisor 5700 garantiza la confianza en las mediciones, una valiosa información del proceso y la productividad por medio de soluciones simplificadas. El historial de datos recoge información enriquecida sobre eventos del proceso, calidad de fluidos y estabilidad de las mediciones, todo durante períodos cortos y largos. La herramienta de verificación del cero ofrece confianza en la medición del cero y analiza las condiciones del proceso para indicar potenciales problemas en el reajuste del cero.
La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas en cualquier tamaño de tanque.