Fallback image
Product Image

Medidor de caudal y densidad de rendimiento máximo Micro Motion™ ELITE™

Los medidores ELITE Coriolis ofrecen un rendimiento inigualable en la medición de caudal y densidad para aplicaciones con líquidos, gases y lodos, y están diseñados para proporcionar precisión, escalabilidad y confianza en entornos más complejos.

Mida con certeza. Opere con confianza. Integre sin fricción. Los medidores de caudal y densidad ELITE Coriolis de Micro Motion proporcionan confianza probada en la medición en la más amplia gama de aplicaciones al combinar precisión líder en la industria, fiabilidad auditable, amplia cobertura de aplicaciones e integración perfecta con el sistema. Diseñados para aplicaciones exigentes de líquidos, gases y lodos, los medidores ELITE proporcionan mediciones de alta precisión de caudal másico, densidad, volumen y temperatura, a la vez que mantienen su desempeño en condiciones de proceso exigentes, incluyendo el caudal multifásico y el de gas arrastrado. <br><br> Con el Smart Meter Verification y la robusta estabilidad del sensor, los medidores ELITE ayudan a reducir el riesgo operativo y respaldan la integridad de la medición a largo plazo. Una extensa área operativa, amplias opciones de materiales y certificaciones globales convierten a los medidores ELITE en los caudalímetros ideales para transferencia de custodia, control de procesos, procesamiento de lotes, mezcla, carga, descarga, servicio criogénico, aplicaciones higiénicas y procesos de alta presión.​

Características clave

  • Logre la mejor precisión en la industria de medición de caudal másico, densidad, volumen y temperatura para aplicaciones de líquidos, gases, lodos y multifásicas.
  • Verifique la condición del medidor en tiempo real, sin interrumpir el proceso, mediante el Smart Meter Verification, para garantizar una integridad de la medición rápida y auditable.
  • Mantenga la confianza en la medición bajo condiciones de proceso exigentes, incluyendo gas arrastrado, caudal multifásico, lodos, criogenia y aplicaciones de alta presión.
  • Reduzca los riesgos operativos y los costes de mantenimiento con una tecnología de sensores sólida y ultraestable, diseñada para ofrecer un desempeño y una confiabilidad a largo plazo.
  • Estandarice en una sola plataforma el caudalímetro Coriolis con una amplia cobertura de aplicaciones para transferencia de custodia, control de procesos, procesamiento de lotes, mezcla, aplicaciones higiénicas y especiales.
  • Soporta procesos exigentes con temperaturas de funcionamiento de -270 °C (-454 °F) a 426 °C (800 °F) y presiones de hasta 414 barg (6 000 psig).

Explore los recursos del medidor ELITE y la información sobre aplicaciones​

Preguntas frecuentes

Los caudalímetros y medidores de densidad ELITE Coriolis de Micro Motion utilizados en aplicaciones de transferencia de custodia se deben seleccionar según las aprobaciones requeridas para áreas clasificadas, metrología, presión, calibración y regionales, que pueden incluir CSA, ATEX, IECEx, NEPSI, TIIS, SIL2/SIL3, aprobaciones marinas, calibración ISO/IEC 17025, NTEP, Measurement Canada, NMi/MID, EU ETS, OIML, NIST, ISO o ASME dependiendo del fluido, ubicación, configuración del medidor y autoridad que tenga jurisdicción.​

Los caudalímetros y medidors de densidad ELITE Coriolis de Micro Motion respaldan la medición de gas húmedo en la producción de petróleo y gas al medir el caudal másico y la densidad en línea, al detectar la presencia de líquidos desde un 0 % hasta un 5 % de humedad con el transmisor 5700, y ayudar a los operadores a mejorar la confianza en la medición de las cabezas de pozo, la asignación, la monitorización de la producción y los activos remotos donde los medidores de gas tradicionales pueden tener dificultades para cambiar el contenido de líquido.​

Los medidores de caudal y densidad ELITE Coriolis de Micro Motion pueden soportar la transferencia de custodia de CO₂ en aplicaciones de CO₂ en fase densa o supercrítica, ya que la tecnología Coriolis mide el caudal másico directamente, lo cual es importante cuando la densidad del CO2 cambia con la presión, la temperatura, la conducta de las fases y las impurezas, y los medidores Coriolis de Micro Motion han demostrado una incertidumbre inferior al 0,3 % para CO₂ puro, a la vez que admiten sistemas de transferencia de custodia que pueden necesitar cumplir con EU ETS, MID, OIML, NIST, ISO o ASME.​

El mejor medidor Coriolis de Micro Motion para medir caudal criogénico depende del fluido, de la temperatura de funcionamiento, de los ciclos de temperatura, de los requisitos de presión y de la configuración de la electrónica. Los medidores CMF ELITE Coriolis de Micro Motion soportan aplicaciones criogénicas por debajo de -100 °C (-148 °F), incluyendo GNL a -161 °C (-258 °F), LOX a -183 °C (-297 °F), hidrógeno líquido a -254 °C (-425 °F) y helio líquido a -270 °C (-454 °F), con precisión de caudal másico criogénico de ±0,35 % para muchos fluidos y de ±0,5 % a ±1,00 % para hidrógeno líquido o helio según la configuración.​

El Smart Meter Verification en los medidores de caudal y densidad ELITE Coriolis de Micro Motion debe interpretarse junto con las condiciones del proceso debido a que el caudal criogénico, de gas húmedo o multifásico puede afectar la estabilidad y el diagnóstico, especialmente por debajo de -196 °C (-320 °F), por lo que los usuarios deben considerar si las alertas reflejan la condición operativa del medidor, los cambios en la humedad, el comportamiento bifásico o las diferencias respecto a las condiciones de referencia de campo establecidas durante la puesta en marcha.​