Monitorización de la corrosión y la erosión

Monitorice el riesgo y el impacto de la corrosión y la erosión para ayudar a que el proceso funcione a su máxima capacidad.

Mejore la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia operativa con una monitorización continua de la corrosión y la erosión

La corrosión y los fallos relacionados con la erosión suelen provocar períodos de inactividad significativos en las instalaciones de procesos, lo que afecta drásticamente la fiabilidad y la rentabilidad operacionales. En sistemas críticos, esta degradación reduce la vida útil de los activos y compromete la integridad mecánica, lo que a menudo conduce a pérdidas de producción y a posibles incidentes de seguridad. Los procesos de mantenimiento reactivos más tradicionales implican que se detecta el daño después de que se hayan producido pérdidas importantes de metales, lo que se traduce en una mitigación limitada y costosa.  

Las soluciones de monitorización de la corrosión y la erosión de Emerson pueden ayudarle a comprender plenamente los riesgos asociados y sus efectos en su planta. Estos datos se pueden usar para tomar decisiones más informadas y así maximizar el desempeño, la seguridad y la rentabilidad de la planta. 

Productos

Monitorización ultrasónica del espesor (UT)

Monitoreo de corrosión y erosión - Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount

Transmisores inalámbricos para la corrosión y la erosión Rosemount™

Monitorice continuamente la condición de sus activos y el impacto de la corrosión y la erosión con transmisores inalámbricos ultrasónicos de espesor de Rosemount. Estos dispositivos no intrusivos, instalados permanentemente, monitorizan el espesor de la pared de sus activos y les ofrecen datos fiables y precisos para tomar decisiones más informadas y mantener sus operaciones en su máximo potencial. 

 

Monitorización y detección de arena

Monitoreo de corrosión y erosión - Monitor acústico de montaje rosemount SAM42 con partículas acústicas

Monitor acústico de partículas Rosemount SAM42

Comprenda su riesgo de erosión con el monitor de partículas acústicas Rosemount SAM42. Este dispositivo no intrusivo, instalado de forma permanente, escucha los sólidos en el flujo del proceso y mide su intensidad en tiempo real para ayudarle a detectar el riesgo de erosión antes de que se dañe, lo que ayuda a extender la vida útil de sus activos. 

 

Monitoreo de corrosión y erosión - Monitoreo de la corrosividad del líquido en línea

Monitorización de la corrosión por líquidos en las líneas

Detecte en tiempo real los cambios en la corrosión y la erosión dentro del líquido del proceso con la serie de transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount 4390. Estos transmisores proporcionan datos precisos y muy sensibles para la monitorización de la corrosión y la erosión mediante sondas que contactan directamente con el líquido del proceso, lo que le ayuda a controlar el riesgo de corrosión o erosión y a optimizar sus operaciones.

 

Software de gestión de la corrosión

Corrosion and Erosion Monitoring - Plantweb Insight Corrosion and Erosion Applications

Aplicaciones Plantweb Insight™ Corrosion and Erosion

Obtenga una mejor visibilidad sobre la condición de sus activos con una red de inteligencia predictiva. Las aplicaciones Plantweb Insight Corrosion and Erosion de Emerson ofrecen análisis e información en tiempo real, lo que le ayuda a prevenir los problemas de corrosión o erosión antes de que se produzcan y a permitir el mantenimiento predictivo para operaciones más optimizadas. 

 

Preguntas frecuentes

La corrosión se produce por reacciones químicas o electroquímicas entre un material y su entorno que dan lugar a la formación de óxidos u otros compuestos. La erosión es puramente mecánica, lo que significa que el material se elimina mediante impactos físicos de partículas, líquidos o gases que golpean la superficie. 

La corrosión y la erosión pueden medirse mediante mediciones de pérdida de peso, pruebas ultrasónicas de espesor o sondas eléctricas (que monitorizan el cambio de resistencia de un elemento). Las mediciones de erosión suelen consistir en el mapeo de superficies con herramientas especializadas, como radiografías o pruebas de pérdida de metal. Ambas requieren monitorización periódica para establecer tendencias y predecir cuándo realizar el mantenimiento. 

La monitorización continua también puede implementarse mediante sondas de resistencia eléctrica, sondas de resistencia de polarización lineal o sensores ultrasónicos en línea para medir el espesor, lo que transmite en tiempo real el espesor de la pared de manera no intrusiva. 

La monitorización de la corrosión es la práctica de medir y rastrear la degradación de los metales debido a reacciones químicas o electroquímicas con el entorno en el que se encuentran. La monitorización de la corrosión ayuda a los ingenieros a predecir la vida útil de los activos, realizar un mantenimiento proactivo, optimizar las estrategias de inhibición de la corrosión y evitar tiempos de inactividad no planificados. 

Combina eficazmente tecnologías complementarias, como la medición ultrasónica del espesor y la detección acústica para la monitorización de la erosión. Los datos pueden incorporarse a un sistema de monitorización centralizado que utiliza análisis para identificar tendencias y alertar tempranamente sobre posibles problemas.  

Mientras que las pruebas manuales tradicionales siempre requieren un gel o un líquido para el acoplamiento, a fin de transmitir un ultrasonido entre la sonda y el material, la tecnología ultrasónica patentada de Emerson permite que los dispositivos sin acoplamiento instalados de forma permanente entreguen datos directamente en el escritorio del usuario. Las guías de onda de acoplamiento en seco y los transductores acústicos electromagnéticos permiten instalar dispositivos sin acoplamientos durante el funcionamiento. 

Recursos