Soluciones y sensores de nivel para operaciones fiables, seguras y eficientes
Descubra la cartera completa de instrumentos de medición de nivel, software y soluciones de sistemas de Emerson. Nuestras tecnologías, respaldadas por más de 50 años de experiencia en innovación y aplicaciones, ayudan a ofrecer un desempeño fiable y seguro, a mejorar la eficiencia operativa y a proporcionar soluciones personalizadas para la gestión de inventario, el control de procesos y las aplicaciones de seguridad en todas las industrias.
Products
Transmisores de nivel
Sensores por radar sin contacto para sólidos y líquidos
Los transmisores de nivel por radar sin contacto utilizan tecnología de microondas de espacio libre para medir de forma continua el nivel de líquidos o sólidos en tanques, recipientes y aplicaciones de aire en una amplia gama de industrias. Nuestra cartera de radares sin contacto ofrece un desempeño preciso y fiable, incluso en condiciones de proceso exigentes. Sin entrar en contacto con los fluidos medidos, estos transmisores fáciles de usar garantizan una medición de nivel segura y precisa, lo que le brinda la confianza de que su proceso se ejecuta sin contratiempos y con eficacia.
Medición de nivel inalámbrica
Automatice las mediciones de nivel de forma remota con transmisores inalámbricos de nivel
Las soluciones inalámbricas nativas de Emerson permiten a los usuarios automatizar sus operaciones, incluso en ubicaciones remotas o de difícil acceso. Obstáculos como obstrucciones físicas, altos costes de ingeniería o la integración de nuevas tecnologías ya no son barreras para una medición de nivel fiable con comunicación WirelessHART. Ofrecemos soluciones inalámbricas nativas para nuestra tecnología de radar de onda guiada y sin contacto, así como horquillas vibratorias, que garantizan un ajuste personalizado para una amplia variedad de aplicaciones e industrias.
Productos destacados
Interruptores de nivel
Interruptor de punto de nivel para líquidos
Los interruptores y las sondas de nivel de líquido miden el nivel de punto en un tanque. La cartera de Emerson se basa en la tecnología de horquilla vibratoria y ofrece una solución segura, fiable y rentable para la mayoría de las aplicaciones con líquidos, como la monitorización de niveles alto-bajo, el control de bombas, las alarmas críticas y la prevención del sobrellenado. Los interruptores pueden instalarse para la monitorización o el control primarios o junto a otra tecnología de nivel que proporcione redundancia y reduzca el riesgo.
Tecnología de nivel magnético
Instrumentos de nivel magnéticos
La tecnología de nivel magnético proporciona una medición robusta y de bajo mantenimiento en aplicaciones de petróleo y gas, petroquímicas y energéticas. Los indicadores magnéticos de nivel Rosemount™ 9930 pueden utilizarse como sustitución de mirillas y para añadir redundancia cuando se utilizan como solución completa de nivel junto con el transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount™ 5300 y la cámara de bypass de nivel Rosemount™ 9935. La cartera de Emerson también incluye transmisores con restricción magnética e interruptores de nivel magnéticos que proporcionan una detección de nivel flexible en diversos tipos de instalaciones.
Unidades de comunicación y control para transmisores de nivel
Sistemas de medición de nivel
Medición de tanques
Asegure operaciones eficientes, seguras y escalables con tanques mediante el sistema de medición Rosemount™. Benefíciese de la gestión de inventario en tiempo real, de la precisión de la transferencia de custodia certificada y del cumplimiento de las normas de prevención del sobrellenado. Obtenga mediciones precisas de nivel, presión y temperatura por radar para obtener información sobre el inventario. Optimice las operaciones del terminal mediante actualizaciones rentables y una automatización escalable.
Productos destacados
Recursos
Preguntas frecuentes
Existen varias tecnologías de medición de nivel disponibles en el mercado y, a veces, puede resultar difícil determinar cuál es la más adecuada para una aplicación o un sector específico. A continuación, un equipo de expertos de Emerson responde a algunas de sus preguntas más frecuentes sobre las tecnologías de medición de nivel y cómo pueden ayudar a los usuarios.
La elección de una solución de medición de nivel de la amplia cartera de tecnologías de Emerson implica evaluar varios factores críticos para garantizar su idoneidad para una aplicación específica; ahí es donde ayudan las décadas de experiencia y un enfoque centrado en el cliente.
Sin embargo, estas son las 10 consideraciones clave que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la tecnología más adecuada para su aplicación:
- Tipo de aplicación (sólidos, líquidos, lodo)
- Margen de medición
- Condiciones ambientales y propiedades de los materiales
- Limitaciones de instalación
- Dinámica del proceso e interferencia de la señal
- Fuente de alimentación y comunicación
- Costes iniciales y operativos
- Soporte del proveedor
- Seguridad y cumplimiento
- Redundancia y diagnósticos
Emerson ofrece soluciones de sistemas de nivel flexibles disponibles en el mercado, diseñadas a pedido de todos los segmentos, tanto en tierra como en alta mar, adaptadas a cada aplicación y necesidad específica del cliente.
Cada sistema generalmente incluye lo siguiente:
equipo de campo en tanques (es decir, sensores de nivel, temperatura y presión);
unidades de comunicación y cálculo;
software para operadores que proporciona una solución completa de gestión de inventario y monitorización de carga.
Estas soluciones ayudan a los clientes de muchas maneras, ya que ofrecen un inventario de productos preciso conforme a las normas de la industria, la transferencia de custodia y una mayor seguridad operativa y ambiental, con prevención del sobrellenado y detección de fugas.
La cartera de tecnología de medición de nivel Rosemount de Emerson también incluye soluciones personalizadas para la monitorización de tanques y la conectividad en la nube, para aplicaciones en las que el cliente requiere información y transparencia sobre su inventario de activos remotos y móviles.
La tecnología de radar de onda guiada ofrece mediciones de nivel fiables y precisas, especialmente en aplicaciones complejas que involucran múltiples capas de líquido o condiciones de proceso desafiantes. Su diseño y sus principios de funcionamiento ofrecen varias ventajas distintivas:
- Sin partes móviles: reduce el desgaste mecánico y minimiza los requisitos de mantenimiento.
- Medición por contacto directo: la sonda entra en contacto con el líquido, lo que aumenta la intensidad de la señal y permite una detección precisa de sus interfases.
- Capacidad de medición de interfase: ideal para aplicaciones con múltiples capas (por ejemplo, petróleo y agua), donde puede medir tanto los niveles superiores como los inferiores, a diferencia del radar sin contacto, que solo detecta la superficie superior.
- Alta precisión: mantiene lecturas precisas incluso en condiciones difíciles, como la turbulencia, la espuma o el vapor.
- Resiliencia del proceso: no se ve afectado por cambios en la temperatura, la presión o la densidad del fluido, lo que garantiza un desempeño constante.
- Instalación compacta: ideal para tanques estrechos o recipientes con obstrucciones internas.
El radar sin contacto es la tecnología elegida para diversas aplicaciones, tanto en líquidos como en sólidos, desde pequeños tanques e instalaciones al aire libre hasta grandes depósitos industriales.
Esta tecnología es ideal para industrias como:
- petróleo y gas;
- refinería
- petroquímica;
- química;
- iencias de la vida;
- agua y aguas residuales;
- metales y minería;
- papel y celulosa;
- alimentos y bebidas.
El radar sin contacto también es ideal para aplicaciones con condiciones exigentes, entre ellas:
- entornos de procesos fluctuantes;
- turbulencia;
- alta temperatura y presión;
- tanques con obstrucciones internas.
Esta tecnología garantiza que ningún componente entre en contacto con el líquido o fluido que se mide, lo que reduce el desgaste por uso. El radar sin contacto es superior a las tecnologías anteriores, como los dispositivos de nivel ultrasónicos, y ofrece mayor precisión y fiabilidad.
Además, en industrias como la de alimentos y bebidas y la de ciencias de la vida, se prefiere la medición de nivel por radar sin contacto, con montaje superior, para minimizar cualquier riesgo de contaminación.
Más información sobre latecnología de radar sin contacto
Existe una fórmula para medir el nivel por presión diferencial (DP) que ha sido probada a lo largo del tiempo. Para determinar la DP, es necesario calcular la presión hidrostática en el fondo del tanque y la gravedad específica del fluido. Las tecnologías de DP tradicionales, como los sistemas de pierna húmeda y de pierna seca que emplean tuberías de impulsión, suelen utilizarse para medir el nivel del tanque. Sin embargo, se han desarrollado soluciones avanzadas para mejorar el rendimiento y hacer frente a los desafíos que plantean las configuraciones tradicionales. Estas innovaciones incluyen el sistema de sensores electrónicos remotos (ERS) Rosemount 3051S y los ensamblajes Tuned-System. Los ensamblajes Tuned-System ofrecen una reducción de los errores de medición, un mayor tiempo de respuesta y costes de instalación más bajos. El diseño asimétrico del ensamblaje Tuned-System minimiza el volumen de líquido de llenado en el lado superior para contrarrestar los efectos de la densidad inducida por la temperatura en las instalaciones verticales. Los sistemas ERS de Rosemount sustituyen la tubería de impulsión y las largas longitudes de capilar por dos transmisores de presión conectados electrónicamente entre sí. Esta arquitectura digital mejora la respuesta temporal y la precisión de medición.