Rosemount™ 9930 Indicador magnético de nivel
For non-invasive visual level/interface measurement, ideal for high-temperature, high-pressure or corrosive applications, low-maintenance alternative to traditional sight glasses
El Rosemount 9930 Indicador magnético de nivel es una alternativa de bajo mantenimiento a los visores y otros indicadores de nivel. Ofrece una indicación de nivel no invasiva al mismo tiempo que reduce los puntos de fuga y las emisiones fugitivas. El indicador le brinda una indicación de nivel fácil de ver que es visible hasta una distancia de 100 pies (30 m). Es ideal para aplicaciones de alta temperatura, alta presión y corrosivas donde quiere tener una indicación visual del nivel y la interfase. Combinado con los interruptores y los transmisores de nivel de montaje externo de Emerson, el Rosemount 9930 Indicador magnético de nivel le ofrece una solución de medición de nivel rentable, completa y redundante.
Características clave
- Puntos de fuga mínimos en comparación con los visores
- El vidrio del indicador no entra en contacto con el líquido del proceso
- Diseñado para mediciones de interfase de gas/líquido y líquido/líquido
- Mida tanto la interfase como el nivel superior con un indicador
Contenido relacionado
Petróleo y gas
Soluciones de medición de nivel para tanques de desechos de petróleo
Soluciones de medición de nivel para separadores bifásicos
Soluciones de medición de nivel para tanques separadores en dos fases
Soluciones de medición de nivel para acumuladores/tambores de reflujo
Sistemas de seguridad para la medición de nivel en colectores de purga
Soluciones de medición de nivel para bandejas y fondos de la columna de destilación
Soluciones de medición de nivel para separadores trifásicos
Medición de nivel en pozos de sumideros en la industria del petróleo y gas
Soluciones de medición de nivel para fosas de azufre
Soluciones de medición de nivel para tanques de compensación y de acumuladores
Sistemas de seguridad de medición de nivel en tambores extintores de llamaradas
Medición de nivel para desgasificadores en refinerías
Soluciones de medición de nivel para tambores de secado previo por evaporación rápida
Soluciones de medición de nivel para el fondo y bandejas de columnas de fraccionadores
Medición de nivel para tanques de almacenamiento intermedios
Soluciones de medición de nivel para sumideros en refinerías
Medición de nivel de los tanques de alimentación de aceite lubricante para bombas, turbinas y compresores
Soluciones de medición de nivel para separadores - líquido y gas
Soluciones de medición de nivel para tanques de lodos ácidos
Soluciones de medición de nivel para tanques de agua en servicios generales de refinerías
Soluciones de seguridad para la medición de nivel en columnas de destilación
Soluciones de medición de nivel para columnas de absorción y desorción
Soluciones de medición de nivel para bandejas de extracción lateral de columnas de destilación