Productos
Transmisores
Tecnología Rosemount X-well™
Monitor de temperatura Rosemount Synchros™
Termopozos
Sensores de temperatura
Accesorios y repuestos
Tecnología
Productos
Recursos
Preguntas frecuentes
Una medición tradicional de la temperatura consta de tres componentes: un sensor de temperatura, un termopozo y un transmisor de temperatura. El sensor de temperatura obtiene la medición real de la temperatura; el termopozo protege al sensor del proceso y el transmisor transmite la lectura al sistema de control. Emerson ofrece una solución integral con dispositivos de temperatura completamente ensamblados que consta de un sensor, un termopozo y un transmisor.
La temperatura es una de las variables que más se miden, ya que se requieren mediciones precisas para garantizar la calidad y el desempeño del proceso, la eficiencia, la transferencia de custodia y la seguridad.
Existen múltiples tipos de medición industrial de la temperatura. Las mediciones de temperatura del proceso se realizan tomando la temperatura de un líquido del proceso, normalmente en una tubería o en un tanque. Estas mediciones suelen utilizarse con fines de control. Las mediciones de temperatura superficial se toman en aplicaciones de monitorización de activos y fiabilidad, como intercambiadores de calor, bombas y otras aplicaciones similares, para detectar cambios o modificaciones en las tendencias. Las mediciones de temperatura ambiente se realizan para controlar la temperatura de una sala o de un entorno.