Mejore la eficiencia, la seguridad y la escalabilidad de los tanques de almacenamiento
Asegure operaciones eficientes, seguras y escalables con tanques mediante el sistema de medición Rosemount™. Benefíciese de la gestión de inventario en tiempo real, de la precisión de la transferencia de custodia certificada y del cumplimiento de las normas de prevención del sobrellenado. Obtenga mediciones precisas de nivel, presión y temperatura por radar para obtener información sobre el inventario. Optimice las operaciones del terminal mediante actualizaciones rentables y automatización escalable.
Sistema de medición de tanques líder a nivel mundial
Products
Mejore la seguridad y la eficiencia
Precisión y control de inventario
Los medidores de nivel por radar de Rosemount proporcionan la mayor precisión y mediciones en tiempo real para la transferencia de custodia, la gestión de inventario y el control de pérdidas.
Utilice instrumentos de nivel, presión y temperatura con potentes centrales de comunicación y un software de gestión de inventario fácil de usar , como el Rosemount TankMaster™ o el Rosemount TankMaster™ Mobile, para obtener un inventario fiable y en tiempo real, donde cada gota cuenta.
Products
Mejore la escalabilidad
Gestión escalable de datos de los tanques
El hub del sistema Rosemount 2460 recopila y almacena datos en el campo, y admite la redundancia y la integración con terceros. Garantiza una comunicación perfecta con el sistema y la potencia necesaria para agilizar las operaciones de los tanques.
Entre las ventajas clave se incluyen: una tasa de actualización de datos rápida para hasta 64 tanques, opciones de expansión escalables, conectividad de puerto flexible y capacidades de emulación para integrar datos de indicadores de otros fabricantes.
Aplicaciones del producto
Petróleo y gas
Refinación de hidrocarburos
Recursos
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la medición de tanques.
La medición de tanques consiste en medir líquidos en grandes tanques de almacenamiento para cuantificar el volumen y la masa del producto. Este sistema de alta precisión es ampliamente utilizado en refinerías, en la industria del petróleo y del gas y en la petroquímica, en terminales de distribución y tuberías, en depósitos de combustible, en el abastecimiento de combustible en aeropuertos y en el almacenamiento químico. La información de un sistema de medición de tanques se utiliza para muchos fines, entre ellos: el movimiento y las operaciones de petróleo, el control de inventario, la transferencia de custodia, el control de pérdidas y el equilibrio de masas, la conciliación de volúmenes, la prevención del sobrellenado y la detección de fugas.
La máxima precisión en la transferencia de custodia, la seguridad y el cumplimiento del control de sobrellenado, el control de inventario en tiempo real y la transferencia fiable de productos, por ejemplo, el inventario de petróleo y gas (cada gota cuenta para las transacciones financieras).
Al diseñar medidores de tanques por radar para aplicaciones de presión, deben tomarse en cuenta ciertas consideraciones especiales. Primero, la unidad debe soportar la presión del tanque y cumplir con los estándares de seguridad establecidos para tanques a presión. Segundo, el medidor de nivel por radar debe estar fabricado de modo que pueda enfrentar eficazmente los desafíos que la presión de vapor puede provocar en dichos tanques. Tercero, el medidor de tanques por radar debe contar con medios de verificación del rendimiento en condiciones normales de operación del tanque.
Sí, hay varias opciones usando Modbus TCP u OPC siendo las más comunes.
Rosemount™ TankMaster™ incluye un administrador de pruebas de verificación que permite a los operadores realizar pruebas de la funcionalidad de la alarma de sobrellenado de forma remota desde la sala de control.
Las pruebas de verificación realizadas a intervalos regulares pueden combinarse con la monitorización continua del nivel del producto.
Informe de prueba de verificación: cuando esta prueba se finaliza y se aprueba, se genera automáticamente un informe de pruebas . El informe de la prueba incluye información específica sobre el dispositivo de campo, los resultados detallados de la prueba, cuándo se realizó, quién la realizó y quién la aprobó.
Historial de pruebas de verificación: todos los informes de pruebas de verificación se pueden mostrar fácilmente en una ocasión posterior mediante la opción de historial de pruebas de evaluación.
Programación de pruebas de verificación: permite al usuario especificar cuándo debe realizarse la siguiente prueba de evaluación. También se pueden configurar la frecuencia de las pruebas y el tipo de recordatorio deseado (mensaje emergente y/o correo electrónico).