Medición de nivel para tanques de gas licuado de petróleo (GLP)

Aumente la eficiencia con una solución de sistema de alta precisión para la medición de nivel e inventario

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tanks

Gestión de inventario y prevención de sobrellenado para tanques de almacenamiento de gas de petróleo licuado

El almacenamiento de gases licuados en tanques presurizados, como cilíndricos o esféricos, exige equipos fiables y operaciones eficientes. Se espera que los tanques en servicio funcionen durante años entre paradas de mantenimiento. La tecnología de radar proporciona una solución de nivel robusta y prácticamente libre de mantenimiento, completa, con capacidades de prueba de verificación remota y de prevención de sobrellenado garantizadas. Una solución de sistema totalmente certificada incluye medidas independientes y permite cumplir con los requisitos de seguridad y transferencia de custodia.