Medición de caudal​

Alcance una medición precisa del caudal y un control de procesos en todas las industrias.​

Optimice su proceso con las soluciones de medición precisa de caudal​

La medición de caudal es el proceso de cuantificar el volumen, la masa o la velocidad de un fluido que fluye a través de una tubería o de un canal abierto. Para los ingenieros de procesos, la elección de la tecnología adecuada depende de cuatro variables: el tipo de fluido (líquido, gas, lodo o multifásico), la precisión requerida, las condiciones del proceso (temperatura, presión, densidad y viscosidad) y las limitaciones de la instalación (tramo recto de tubería disponible, tamaño de la línea, clasificación de áreas). Emerson ofrece siete tecnologías de caudalímetros: Coriolis, presión diferencial, magnética, tipo vórtice, ultrasónica en línea, ultrasónica no intrusiva, y multifásica. Cada una de estas tecnologías es adecuada para aplicaciones específicas en las industrias de petróleo y gas, química, centros de datos, ciencias de la vida, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, producción de energía, metales y minería, marina y refinería.​

Las tecnologías de caudal de Emerson están diseñadas para ofrecer información precisa y en tiempo real que ayuda a mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad del producto en cualquier aplicación.​

Products

Productos

Preguntas frecuentes

La medición de caudal consiste en cuantificar el volumen de líquido, gas o vapor que circula a través de una tubería o de un sistema de proceso. Una medición de caudal precisa es fundamental para mantener el control del proceso, garantizar la calidad del producto, optimizar el consumo de energía y cumplir con los requisitos normativos y de seguridad en industrias como el petróleo y gas, la química, el agua y aguas residuales, las ciencias de la vida, la producción de energía, la metalurgia y la minería, la marina, la refinería y otras.​

El caudalímetro adecuado depende de varios factores clave, entre ellos el tipo de fluido, la precisión requerida, las condiciones del proceso y las limitaciones de la instalación.​

  • Los caudalímetros Coriolis son ideales para caudal másico de alta precisión y transferencia de custodia​
  • Los caudalímetros magnéticos funcionan mejor en aplicaciones con líquidos conductores como agua y lodo​
  • Los caudalímetros de presión diferencial (DP) se utilizan ampliamente para vapor, gas e instalaciones antiguas​
  • Los caudalímetros tipo vórtice son muy adecuados para la medición de vapor y gas limpio​
  • Los caudalímetros ultrasónicos ofrecen mediciones no intrusivas o de alta precisión para líquidos y gases​

La evaluación de estas variables garantiza que la tecnología seleccionada ofrezca un desempeño fiable y aporte valor a largo plazo.​

Cada tecnología de medición de caudal utiliza un principio diferente para medir el caudal:​

  • Coriolis mide el caudal másico de forma directa a través de la vibración del tubo​
  • El sistema magnético mide el caudal volumétrico de acuerdo con la conductividad del fluido y la inducción electromagnética​
  • La presión diferencial (DP) calcula el caudal a partir de la caída de presión a través de un elemento primario​
  • El vórtice detecta vórtices emitidos por el fluido que circula para determinar la velocidad
  • Los ultrasonidos utilizan ondas sonoras para medir la velocidad de caudal, ya sea en línea o no intrusivo​

Estas diferencias afectan la precisión, los requisitos de mantenimiento, la pérdida de presión y la idoneidad para aplicaciones específicas.​

Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos son ideales cuando la interrupción del proceso no es factible o cuando evitar la penetración en la tubería es una prioridad. Suelen utilizarse para mediciones temporales, auditorías energéticas, instalaciones de mejora o en entornos peligrosos en los que es vital minimizar la complejidad y las paradas de la instalación.​

Por lo general, se prefieren los caudalímetros Coriolis para aplicaciones de alta precisión, ya que miden el caudal másico directamente y ofrecen una repetibilidad y una estabilidad excepcionales. Se utilizan ampliamente en escenarios de transferencia de custodia, donde la precisión de la medición impacta directamente en las transacciones financieras y el cumplimiento normativo. ​

Algunas de las condiciones clave del proceso que influyen en la selección del caudalímetro son las siguientes:​

  • Tipo de fluido (líquido, gas, vapor, lodo, multifásico)​
  • Rango de presión y temperatura​
  • Caudal y tamaño de la tubería​
  • Propiedades del fluido, como viscosidad, densidad y conductividad​
  • Presencia de sólidos, burbujas o contaminantes​

Comprender estas condiciones ayuda a garantizar una medición precisa y a evitar problemas de desempeño con el paso del tiempo.​

Las tecnologías modernas de medición de caudal están diseñadas para funcionar de forma fiable en entornos exigentes, como alta presión, temperaturas extremas, medios corrosivos y condiciones de caudal multifásico. El diagnóstico avanzado, los materiales duraderos y los diseños específicos de la aplicación ayudan a mantener la precisión, reducir el mantenimiento y prolongar el tiempo de operación.​

Los datos de caudal precisos y en tiempo real permiten a los operadores optimizar las estrategias de control, reducir los desperdicios, mejorar el rendimiento e identificar problemas de desempeño antes de que estos generen paradas. Cuando se integra con sistemas digitales, la medición de caudal también permite el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones basada en datos en toda la planta.​

La selección de la tecnología de medición de caudal óptima puede resultar compleja, pero las herramientas adecuadas y la experiencia facilitan el proceso. Emerson proporciona experiencia en aplicaciones, herramientas de ingeniería y plataformas de selección digital para ayudar a evaluar sus requisitos y recomendar la mejor solución para su proceso.​