Densidad y viscosidad​

Medidores de densidad y viscosidad avanzados para aplicaciones que requieren medición de densidad, concentración o viscosidad.​

Density and Viscosity - Principles of Concentration Measurement

Principios de la medición de concentración​

Los medidores de densidad y viscosidad proporcionan datos fiables sobre la concentración en aplicaciones críticas mediante tecnología de elementos vibratorios. La densidad se mide mediante el cambio de frecuencia y la viscosidad mediante el ancho de banda de la señal. Cada medidor está optimizado para un análisis de líquidos de alto desempeño.​

Products

Productos

Recursos

Preguntas frecuentes

Comprender cómo funcionan las mediciones de densidad y viscosidad y por qué son importantes puede ayudarle a optimizar su proceso y la calidad de sus productos.​

Estos medidores utilizan el principio del elemento vibratorio: la frecuencia de vibración disminuye a medida que aumenta la densidad del líquido. Los medidores de viscosidad amplían esto mediante el análisis de características de frecuencia adicionales. Ambos tipos incluyen la medición interna de la temperatura para compensar los cambios en la rigidez del metal debidos a las variaciones de temperatura.​

La densidad y la viscosidad ayudan a evaluar la calidad del producto, a convertir entre masa y volumen, a optimizar la eficiencia e a identificar las interfaces del producto. Son esenciales para comprender el valor, la composición y la cantidad de líquidos, gases y lodos.​

Se utilizan en procesos que implican la transferencia de custodia, la detección de interfaz, la mezcla, la separación, la evaporación y los cambios de producto. Las aplicaciones van desde medir la densidad del petróleo crudo hasta controlar el contenido de azúcar en las bebidas.​

Las lecturas precisas de densidad y viscosidad mejoran la consistencia, reducen los residuos y optimizan la calidad del producto, lo que, en última instancia, aumenta la productividad y el desempeño.​