Soluciones de análisis de gas
Desde la medición de gas natural C6+ hasta la combustión, las aplicaciones de procesos complejos y las soluciones de monitorización de emisiones para el cumplimiento regulatorio, los analizadores y los sistemas integrados Rosemount de Emerson pueden resolver los desafíos más difíciles del análisis de gas en una amplia gama de industrias y aplicaciones.
Productos
Productos destacados
Productos
Analizadores y actuadores de combustión
Analizadores de gases
Cromatógrafos de gas
Sistemas de monitorización continua de emisiones
Detección de fugas en envasados
Accesorios y repuestos
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
Descubra este recurso integral para preguntas frecuentes sobre nuestros sistemas de análisis de gases y nuestra cartera de productos
Un sistema de análisis de gases es una solución que detecta y mide la concentración de varios gases en una muestra. Por lo general, permite extraer una muestra de gas y hacerla pasar por sensores que emplean técnicas como la absorción infrarroja, la espectrometría de masas o las reacciones químicas para identificar y cuantificar los gases presentes. Luego, los resultados se muestran o se registran con fines de monitorización, análisis o control.
Para seleccionar el analizador de gases adecuado para su aplicación específica, tenga en cuenta los siguientes factores:
Tipo de gases: identifique qué gases necesita medir.
Rango de medición: Asegúrese de que el analizador pueda detectar los rangos de concentración requeridos.
Exactitud y precisión: verifique las especificaciones para conocer la exactitud de medición.
Tiempo de respuesta: considere la rapidez con la que necesita resultados.
Condiciones ambientales: asegúrese de que el analizador pueda funcionar en condiciones ambientales específicas, como temperatura y humedad.
Cumplimiento y normas: verifique si cumple con alguna norma o regulación relevante de la industria.
Mantenimiento y calibración: Tenga en cuenta la facilidad de mantenimiento y los requisitos de calibración.
Restricciones presupuestarias: tenga en cuenta el coste y su presupuesto.
Al evaluar estos criterios, puede seleccionar el analizador de gases que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación.
Los analizadores de gases Rosemount de Emerson pueden detectar y medir una variedad de gases, incluidos monóxido de carbono (CO), oxígeno (O2), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), dióxido de azufre (SO2), etileno (C2H4), nitrógeno (N2), helio (He), hidrógeno (H2) y trazas de humedad (H2O).
El cromatógrafo de gases Rosemount 470XA es una solución compacta, económica y fiable, diseñada para simplificar el análisis del gas natural en aplicaciones de este. Proporciona mediciones precisas de BTU/CV C6+ trazables a estándares internacionales.
Las soluciones de monitorización continua de emisiones (CEMS) basadas en QCL/TDL de Rosemount de Emerson ofrecen una solución fiable y comprobada en el campo para monitorizar con precisión hasta diez componentes gaseosos y contaminantes críticos, lo que ayuda a los operadores a cumplir con los requisitos de cumplimiento ambiental y optimizar el desempeño del proceso.
Al combinar las tecnologías Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL), estos sistemas híbridos y de múltiples componentes ofrecen un análisis exhaustivo de gases en los rangos espectrales de infrarrojo cercano y medio. Esto permite a los operadores detectar un amplio rango de emisiones con una precisión inigualable.
Los principales beneficios incluyen:
Alta precisión y velocidad: la tecnología patentada de chirp láser captura miles de mediciones precisas, lo que garantiza una monitorización de emisiones repetible en tiempo real.
Operaciones simplificadas: los consumibles reducidos y las necesidades mínimas de calibración reducen los costes y facilitan el mantenimiento.
Fiabilidad automatizada: las capacidades integradas de validación y calibración garantizan un rendimiento de medición constante sin intervención manual.
Capacidad de alta temperatura: maneja temperaturas de muestreo de hasta 374 °F (190 °C) para mantener las muestras calientes y húmedas por encima del punto de rocío ácido, a fin de obtener lecturas más precisas.
Confianza en el cumplimiento: respalda las necesidades de monitorización de emisiones a nivel global, nacional, estatal y local.
Con las tecnologías Rosemount de Emerson, los operadores obtienen la velocidad, precisión y fiabilidad necesarias para cumplir con confianza con las regulaciones ambientales en constante evolución, mientras mejoran la eficiencia del proceso.