Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 6888A In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888A Analizador de oxígeno in situ

The Rosemount 6888A In Situ Oxygen Analyzer optimizes boilers, heaters, or kilns by measuring flue gas oxygen, enhancing efficiency and cutting energy costs.

El Rosemount 6888A Analizador de oxígeno in situ ayuda a optimizar cualquier caldera, calentador u horno industrial o comercial grande mediante el análisis del oxígeno dentro del gas de combustión. Como parte del sistema de ajuste de oxígeno, el analizador Rosemount 6888A ayuda a mejorar la eficiencia de la planta y a reducir los costos de la energía. Es fácil de instalar, comisionar y operar. El sensor, los difusores y los accesorios se desarrollaron para proporcionar el mayor desempeño y longevidad incluso en las condiciones de proceso más difíciles.

Características clave

  • Presenta una precisión líder en la industria de ± 0,75% de la lectura o ±0,05% O2, lo que sea mayor
  • Los protocolos de comunicación digital HART® 5 y FOUNDATION ™ Fieldbus están disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones
  • La electrónica Xi opcional incluye una interfaz del operador local (LOI), una gran pantalla LCD con iluminación de fondo y funciones avanzadas de software
  • Los adaptadores de montaje de la sonda permiten una fácil conexión a las instalaciones existentes de Westinghouse World Class, del oxímetro de Rosemount y de sondas de O2 más competitivas
  • El diagnóstico avanzado del sensor indica cuándo se recomienda la calibración y cuándo hay un difusor o filtro obstruido
  • El Rosemount 6888A Analizador de oxígeno in situ se puede reparar totalmente en el campo e incluye una opción de inserción de sonda variable
  • Una celda resistente de detección de oxígeno de zirconia con microesferas platinizadas catalíticas aumenta la vida útil de la celda en presencia de azufre y otros agentes tóxicos